车辆清洗

概述

概述

车辆清洗

如果您在清洗过程中引入了格兰富水泵,那么汽车、卡车和火车的安全性和可靠性尽在您的掌控之中。作为一个完整的生产线供应商,我们的产品覆盖了清洗周期的每一个环节,并为如下领域提供了高品质的泵:

  • 皂分散
  • 为刷子供水
  • 清洗底盘
  • 打蜡

根据车辆类型及确切的要求,这种应用包括一台或多台多级离心泵和一台计量泵。车辆清洗往往需要两台主泵,这种系统通常是根据客户要求的规格而量身定制的,以满足压力及水处理的要求。高压泵可有效处理高达40bar的压力,同时还可配备先进的计量泵,这种计量泵可根据清洁剂或化学品的要求准确给药。

挑战解决方案
能源消耗对于您的客户至关重要。
通过根据实际需求自动调整泵的性能,格兰富高效电子解决方案可显著降低能耗。当然,我们的电子解决方案符合所有的国际能效标准。
由于全球电压和频率存在差异,库存管理难度很大。
格兰富的电子解决方案以双频及广泛的电压范围为特色,您可以在世界各地使用相同的解决方案。当然,电子解决方案需要通过必要的认证。
非常高的压力会显著缩短轴封的使用寿命。
格兰富提供的高压泵将轴封置于低压侧。通过消除轴封上的高压,有效延长了轴封的使用寿命。
产生非常高的压力往往需要很高的水泵或两台及更多的串联水泵。

选择格兰富高效水泵,水泵的尺寸可显著降低。

在整个清洗过程中,所需的压力性能会有所不同。
格兰富的电子解决方案可根据所需的压力和流量进行自动调整,从而降低能耗。
磨蚀性液体可能会导致泵过早出现故障。
格兰富提供了先进的监控器,这种监控器可监控您的设备,并在水泵需要进行维修时向您发出通知。
清洁剂和化学品剂量的精确性至关重要。
格兰富提供了先进的数字剂量解决方案,这种方案杜绝了化学品或金钱的浪费。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)