汽车冲洗系统

概述

概述

冲洗系统

不论是移动的还是固定的应用,选择格兰富水泵都可确保您的冲洗系统的出色性能。

对于固定的解决方案,多级离心泵可确保系统一直处于高压状态;而对于提供现场清洗的移动冲洗系统,多级离心泵可确保系统的高性能并提供高能源效率。配备了格兰富电子解决方案中的变频器的紧凑型水泵可在各种压力下轻松运行,例如:在低压下分散消毒剂,以及在更高的压力下进行现场清洗。

不论是固定的还是移动的解决方案,我们都可定制完全符合您提出的大小以及压力等要求的水泵。格兰富计量泵可以为先进的清洗系统精确添加洗涤剂。

挑战解决方案
能源消耗对您的客户至关重要。
通过自动根据实际需求调整泵的性能,格兰富高效电子解决方案可显著降低能耗。当然,我们的电子解决方案符合所有的国际能效标准。
由于全球电压和频率存在差异,库存管理难度很大。
格兰富的电子解决方案以双频和广泛的电压范围为特色,您可以在世界各地使用相同的解决方案。当然,电子解决方案必须通过必要的审批。
非常高的压力会显著缩短轴封的使用寿命。
格兰富提供的高压泵将轴封置于低压侧。通过消除轴封上的高压,有效延长了轴封的使用寿命。
产生非常高的压力往往需要很高的水泵或两台及更多的串联水泵。
选择格兰富的高速水泵,仅仅一台水泵就可实现所需的压力。
频繁的开关冲洗系统容易产生压力峰值,进而磨损水泵。
格兰富的电子解决方案能够快速斜降和斜升泵速,进而避免了水锤现象的出现。

重要注意事项

  • 由于冲洗系统经常暴露于要求很高的、潮湿而恶劣的环境中,这对系统组件的稳定性提出了更高的要求。
  • 目前格兰富在世界各地80个国家设立了分公司,不论何时您和您的客户需要专家支持,格兰富就在您的身边。
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)