家庭污水

概述

概述

简单和高效的污水管理

对大多数人来说,水槽污水、洗衣机污水以及厕所污水等民用污水只需要通过下水道自动排放就可以。当然大多数情况是这样的。

然而,当有洪水或地下水进入您的地下室时,您需要将污水排放至下水道水平以下或者您想要在离主污水管比较远的区域添加额外的卫生设备,格兰富的污水解决方案就可以帮您完成这一工作。

格兰富的单家庭建筑和双家庭建筑系列民用污水解决方案包括潜水排水泵、潜水和便携式污水和排水泵以及将灰色污水和厕所污水抽到主下水道管的提升泵站。无论您需要什么,我们都可以为您提供优质解决方案。如果您想要更出色的家庭性能,请选择格兰富家庭性能!

结构紧凑的一体式提升泵站

我们所有的民用提升泵站都是专为现代生活而设计的。结构紧凑的一体式装置适合非常狭小的空间,这意味着您可以在您喜欢的任何地方添加一个额外的水槽或厕所或建造一个新的浴室。简单安装和低噪音是该系列产品的又一独特优势。

可靠和灵活的污水泵类产品

此外,污水和排水泵主要为家庭用户而设计并考虑了许多应用的可能性。潜水泵是指安装到地面以下,用于洗衣机污水、水槽污水以及淋浴污水等家庭污水泵送或用于花园定期排水的泵类产品。

可以临时使用的、具有更大的灵活性的、轻巧的便携水泵可以随时移动到需要进行临时排水的场地,例如:用于排放洪水或排空游泳池和水塘的水。

所有的泵类产品都拥有杰出的性能、高可靠性以及耐久性。在您的家庭生活中,该类产品必定能保持长久而无故障的使用寿命。






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
案例
下载
样本

Wastewater

Download information about the Grundfos wastewater range and related issues:

Home Performance

HOME PERFORMANCE answers every need

Get details of the HOME PERFORMANCE pump range, a wall chart and a complete overview of this season’s campaign plan.


Home Performance range

HOME PERFORMANCE range folder

Now you can fit all the vital information on the HOME PERFORMANCE range right inside your pocket.
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)