污水 - 商用建筑

概述

概述

废水处理专家

废水处理是一个非常复杂的领域,我们著名的废水处理技术是建立在几十年的经验、创新以及科学试验和测试的基础上。联系格兰富学习我们在任何废水处理领域(排水、地表水、灰水和黑水)的专业知识。

专用产品

格兰富污水处理产品都采用了专门的技术,每种构造都是为了满足特定的需求。他们同所有格兰富的解决方案一样具有智能化设计、高品质材料以及高效率。

  • 废水泵
  • 提升泵站
  • 带有坑泵和控制装置的预制泵站

专用的控制装置和AUTOADAPT3

采用了格兰富专用的控制系统,废水处理解决方案可以实现出色状态;这种专用的控制系统允许污水处理被集成到建筑管理系统中。同时这种专用控制装置的远程访问功能确保您将永远都不会猝不及防。我们的AUTOADAPT3功能是指您的潜水污水泵已成为一个带有压力传感器的自我控制装置,这种压力传感器可以控制泵的启动和停止功能。AUTOADAPT3也确保了易于安装,智能监控等等。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
案例
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
当地服务中心