废水处理

概述

概述

对采矿业应用而言,污水处理主要是指从采矿作业、矿物质加工以及建筑和地表径流排出的水中去除污染物的过程。污水处理通常采用机械、生物和化学工序来去除这些污染物。

格兰富可以为输送、处理以及净化储存的污水和污泥以及机械、生物和化学废水处理工序提供一系列完整的组件。此外,我们还能根据需要提供完整的监测、控制和远程管理解决方案。

废水处理的过程各不相同,例如,简单的水池仅仅依赖沉降过程,而现在我们熟知的精炼处理过程则需要生物处理。例如,处理后的工艺用水重新进入浸出工序是一个非常重要的环节,该环节可显著减少原水供应的需要。

格兰富强大的污水泵专门为处理来自采矿作业、矿物质处理以及采矿城镇的排水、出水和污水而设计。配备了高效的单通道或SuperVortex叶轮,由耐腐蚀材料制造的格兰富SE泵系列可确保大的固体颗粒的自由通行,进而显著降低了堵塞的风险。

格兰富的搅拌机和制量机为各种大小的储罐混合提供了优异的的节能解决方案,从而通过几乎均匀的流速实现了大流量并降低了出现死区的风险。这些产品具备耐腐蚀材料、便于维修和保养以及恶劣环境下保持无故障运行等强大的设计。

格兰富完整计量泵系统采用了不同的技术,可满足大小容量的各种需求;同时格兰富还可提供电子和电化学配件,这些配件可应用于完整控制装置以及用于干材料制备和可靠给药的由可编程逻辑控制器控制的全自动系统。

正确的材料选择是非常重要的防腐蚀方式,同时还能延长泵系统的使用寿命。格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。此外,格兰富还可以根据您的需求定制委托协议和服务协议,同时备件箱和现场推荐备件也可纳入协议范围。
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)