水控制中心

概述

概述

泵送解决方案是复杂系统的一部分,在这个系统中一切都需要高效互动,以确保无故障和连续运行。格兰富已开发了传感器、总线装置、远程控制和定制软件等一系列专用通讯模块和控制装置,以确保覆盖所有的可能性。格兰富的解决方案可满足当前市场上95%以上的通讯标准。

专用的控制装置简化了对典型泵功能和能源优化等特殊泵功能的控制以及SCADA接口的使用。软件工具实现了为未来泵站保存调试数据,从而提供了风险降低的快速调试。为了实现同中央SCADA系统或监控器的通讯,格兰富的监测和控制系统包括了即插即用的通信接口。

水系统涉及了性能的波动。格兰富液位控制器系列可为多达六台泵提供高度可靠的监测和控制,同时还可同电机保护装置和变频器一起运行。液位、流量和温度传感器等全方位的传感器配件可确保您获得泵控制系统所需的数据。格兰富的监测和控制专家可帮助您根据给定设置的目标找到合适的解决方案。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

下载

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
当地服务中心