储水池

概述

概述

有储水需求之前,原水储水池并不仅仅具有储水功能,它还是水处理过程的第一环节。保留时间-是指水在储水池逗留的时间,保留期内颗粒和泥沙会沉降,同时还可通过藻类、细菌和浮游动物等自然生活在水中的生物进行自然生物处理。

格兰富可提供管理储水池的所有组件,这不仅要求应用混合器和制量机保持水的流动与充氧,同时还要求用计量系统谨慎控制和调节水质。

不断变化的负载条件要求泵系统可处理低水头下的大流量。格兰富的AFG推流器为大的水池的混合提供了优异的的、节能解决方案,从而通过几乎统一的流速实现了大流量并降低了出现死区的风险。如果水池设计不允许使用推流器,那么格兰富AMD和AMG混合器可有效对抗腐蚀性物质,并易于维修和保养,同时实现了严峻环境下的无故障运行。

传统意义上讲,含氯化合物是使用非常广泛的化学消毒方法。格兰富可为使用氯气(CL2),次氯酸钠(NaOCl)以及二氧化氯(ClO2)等氯化物进行消毒而提供建议和消毒解决方案。

格兰富可根据絮凝、消毒以及pH值调整等不同技术而提供满足大容量要求或小容量要求的完整的剂量泵系统。此外,格兰富系列电子和电化学配件还可为您的给药和消毒过程提供完全的控制,并可无缝集成到您的系统中。

格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的最初鉴定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关产品
下载

下载

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.
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
当地服务中心