家用供水

概述

概述

杰出的家庭性能

很多人想当然地以为家里水龙头及淋浴等随时都有源源不断的淡水供应并不是一件奢侈的事情。然而,并不是世界上所有的人都可以轻易地获得水供应。要为世界上每个角落都提供水供应需要创新的泵技术和可持续的解决方案。无论您是住在纽约或巴黎的市区住宅还是北京或内罗毕的农村住宅,格兰富都可以以完美的水压和需求为您提供供水。

格兰富系列单家庭住宅和双家庭住宅家用供水解决方案用途是极其广泛的,涵盖了室内和室外供水、增压、雨水收集以及花园灌溉等。

满足特殊需要的特种泵

当几个水龙头同时打开容易造成总压力缺乏或压力损失的地区、偏远地区、希望抽取雨水用于园林灌溉的地区 - 现实生活用途带来了不同的挑战,同时人们的生活方式和喜好也有所不同。这就是为什么每个格兰富水供应产品针对具体任务和情况有特殊的优势。此外,所有泵的设计都结合了尽可能高的用户友好性、可靠性、耐用性和安装的简单性。原因很简单,每个人都值得拥有好的家庭性能。

可持续发展的重中之重

节能泵解决方案是格兰富的一个品牌。我们的家用供水系列产品也不例外。该类产品可以在低能耗的前提下提供高效的泵送服务,进而实现了业主家庭的高舒适度和低能源成本的完美结合。许多解决方案包括了变频驱动器,该变频驱动器可以实现泵性能与不同水流要求的完美结合。

格兰富的压力调节装置

格兰富的压力调节装置是一款紧凑型的控制装置,该装置可供我们的家用供水泵选择使用。它为家用泵解决方案的功能性和智能性的整合制订了新的标准。PM1 - 基本的灵活性和PM2 - 全方位的控制覆盖范围广泛,涵盖了简单的家庭应用到非常复杂的家庭应用,同时也满足了市场对于控制和舒适性的多样化需求。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
案例
下载
Brochures

供水

下载格兰富供水产品范围的相关信息及有关事件:


Home Performance

HOME PERFORMANCE answers every need

Get details of the HOME PERFORMANCE pump range, a wall chart and a complete overview of this season’s campaign plan.


Home Performance range

HOME PERFORMANCE range folder

Now you can fit all the vital information on the HOME PERFORMANCE range right inside your pocket.


新闻
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)