水处理 - 采矿业

概述

概述

格兰富拥有多年的供水和水处理的经验。水处理是指为采矿作业和矿物质加工生产更容易被所需的最终用途接受的水的工序;格兰富为这些应用定制了一个完整的水处理解决方案,包括工艺水的简单过滤到为采矿镇供水的更严格的质量标准。

格兰富可为通过沉降和过滤等机械处理进行的固体分离提供泵送解决方案,并为采用消毒和凝固等进行的化学处理和紫外线处理等非化学处理提供剂量解决方案。

格兰富水泵系统包括潜水泵、端吸泵以及我们非常成功的立式多级离心泵(CR)。格兰富完整计量泵系统采用了不同的技术,可满足大小容量的各种需求;同时格兰富还可提供电子和电化学配件,这些配件可应用于完整控制装置以及用于干材料制备和可靠给药的由可编程逻辑控制器控制的全自动系统。

选择正确的材料是非常重要的防腐蚀方式,同时还能延长泵系统的使用寿命。格兰富提供的专业知识可帮助您实现从需求的初步确定到泵送方案的选择、安装、操作和维护等性能目标。此外,格兰富还可以根据您的需求定制委托协议和服务协议,同时备件箱和现场推荐备件也可纳入协议范围。
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)