水处理

概述

概述

水处理

水处理有多种形式,格兰富可以用各种专用泵熟练地满足各种要求。无论您是要处理注入海水等腐蚀性介质还是要生产超纯水(WFI),我们都将为您提供高度可靠的解决方案;我们的解决方案可以帮您有效地再利用水资源,因此可产生明显的经济效益。

格兰富的水处理泵提供了如下的处理方式:

  • 过滤
  • 离子交换
  • 膜过滤
  • 电去离子(EDI)
  • 蒸发(海水淡化装置)
  • 化学加药
  • 水的再利用

所有水处理泵都可以同计量泵配套使用,在处理工艺之前或处理过程中,帮助您添加准确剂量的添加剂。

即使连续暴露在腐蚀性介质或要求苛刻的环境中,格兰富水泵也能正常运行,这使得格兰富水泵系列产品能够在水处理工艺中脱颖而出。在反渗透工艺中,采用多级泵进行膜过滤可以优化对高压的处理(60巴);我们可以采用耐海水的钛来制造这种多级泵。在较低压状态下,膜过滤也可用于为药品生产、液晶显示器生产以及半导体电子生产等处理超纯水。使用二氧化氯进行饮用水处理可有效避免危险的军团菌。

我们可以为所有的泵提供测量和控制系统,以准确测量和控制关键的水化学和工程工艺参数。

挑战解决方案
在反渗透等高压应用中,这种水泵可适应苛刻的操作条件。
格兰富专用的高压水泵已经进一步加强,加强后的水泵可产生高达60巴的压力,同时还不会缩短轴封的使用寿命。
在水处理应用中,进口压力可能很高。
格兰富还提供了轴承法兰,以便在进口压力非常高的情况下固定轴承。
安装空间非常有限。
格兰富提供了一系列紧凑型水泵,包括高速电子解决方案以及增压器模块。
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
当地服务中心