工业用水处理

概述

概述

格兰富方式水处理- 让高效的水处理解决方案为您的业务带来优化

如果您正在市场上寻找高度可靠的水处理解决方案,格兰富的专业知识可以满足您的每一种期望。作为完整的生产线供应商,我们涵盖了从供应、处理和分配的整个水循环过程,并确保了每一步都可以获得所需的确切水质。无论您正在从海水提取饮用水还是要谨慎地处理超纯水。

作为计量泵的大师,除了一系列广泛的用于预处理和消毒目的的机械计量解决方案,格兰富还提供了先进的数字计量泵。数字计量泵专门为准确和精确地添加甚至非常小剂量的化学品而设计,添加剂量甚至精确到0.0025升/小时,由于没有了昂贵的化学物质的浪费,这使得运营极具成本效益。于此同时,还能有效地清除由于添加过多的化学物质而破坏您的产品的风险。因为计量是连续的,从而省去了频繁和产生压力的开机和关机,同时也减少了潜在的腐蚀,延长了泵的使用寿命。

计量泵系列产品还提供了可以以8000升/小时的速度给药的机械计量泵,这种泵还可以在特殊应用中处理200巴的压力。

格兰富系列水处理解决方案还包括顶级的消毒系统以及测量和控制装置,这些装置都可以根据您的具体要求进行定制。

格兰富提供的水处理解决方案专为优化复杂和要求苛刻的工业流程而定制,同时格兰富的专业支持一直就在您的身边。作为一个真正的全球性公司,格兰富在世界各地超过45个国家和地区设立了分公司,从而确保了您和您的客户可以轻松地获得当地语言的专业知识和技术支持。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

下载

MAXAMAXANA单级流程泵

MAXAMAXANA单级流程泵

MAXAMAXANA单级流程泵


联系我们
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)