船务

概述

概述

格兰富和航运业 - 与值得信赖的合作伙伴一同出海

出海时,您希望平和的心态能够永远伴随您。而这正是格兰富专用的船用泵对您做出的承诺。在水泵业务领域拥有60多年的经验,我们可以为如下领域提供范围广泛的、久经考验的泵和泵系统:

  • 压载
  • 发动机冷却系统
  • 消防
  • 锅炉给水
  • 所有必备的公用设施

随着数万计的格兰富水泵在船舶上的应用,我们深知高性能、高可靠性以及高质量的重要性。我们是第一个通过ISO 9001认证的泵制造商,同时我们一直秉持我们的追求:让格兰富的产品有效满足您在海上应用的每一种需求。只有当一种新产品大大超过现有产品的性能时,格兰富才会将该产品投放市场。

谈到节能船用泵,格兰富更是首屈一指的。我们的泵所采用的尖端技术实现了发动机冷却能耗下降50%。这主要是根据海水的温度和/或发动机负荷来自动调节泵速来实现。由于在泵的总体成本中,能耗所占比例接近90%,这一特性无疑会显著降低生命周期费用。

作为一个全球性的公司,不论您在七大洋任何一个地方航行,我们的专业支持一直就在您的身边。我们在全球超过45个国家和地区建立了超过80家销售和服务公司,这保证了您或您的客户可以很容易地获得格兰富的专业知识。最重要的是,我们的备件都是现成的,可以在24小时内,交付到世界的任何一个港口。这也是从事航运业的您选择格兰富产品的又一好处。


 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

Download

船用泵

船用泵

船用泵


联系我们
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
当地服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)