污水输送

概述

概述

同分配水并确保最终用户能获得充足的压力的供水系统相比,污水输送需要一系列能够保持污水在一个压力不断变化的环境中持续流动的泵。根据当地地形和地方性法规,可能需要重力污水渠和压力排污系统的混合。

格兰富可覆盖所有的可能性,从大规模的、完全定制的泵站到完全预制的潜水泵站;从能够在低的水头下应对地表水或雨水的超大流量需求的大型轴流式混流泵到用于将污水从建筑物以小的流量和小的提升泵站向外输送的加压系统的污水研磨泵。此外,格兰富还能提供完整的控制和监测解决方案。

格兰富的解决方案专为泵送装置以及从一开始就完全集成的组件而设计。随着时间的推移,为确保具有成本效益的无故障运行,污水输送的可持续性对泵送系统的持久性提出了要求。

我们的项目设计经验意味着格兰富可提供能源优化的解决方案,这种解决方案不会在可靠性上做出任何妥协,能够在替换或翻新项目中保持泵的运行,并能制定小风险的、可持续的解决方案。这主要通过设计阶段的计算流体动力学(CFD)模拟、用于整个泵系统的生命周期成本分析以及用于能源优化的能源审查等实现。

对开发泵送解决方案的控制装置和监控系统以及生产自主品牌的用于各种液体类型和流量要求的驱动装置,格兰富拥有数十年的丰富经验。这保证了同液压系统、电机、电子和所有其他构成一个全面的抽水方案的机械部件的完美匹配,进而确保了泵送系统的完美效率点。

格兰富开发的高效电机同专用的变频驱动相结合可满足、甚至在某些情况下超越由全球电机效率法规制定的要求。考虑到通常一台正常泵系统85%的生命周期成本(LCC)都是能源成本,采用高效电机技术意味着可将生命周期成本降低50%,同时还可以减少对环境的影响。

控制和监测系统增加了高效率和可靠性的提升潜力。格兰富提供了外部变频驱动器(格兰富的CUE)以及专用的控制和基于互联网的监控装置(格兰富远程管理装置),这些装置可完全集成到一个水泵系统。专用的控制装置简化了对典型泵功能和通过便于使用的SCADA接口实现的能源优化和防阻塞等特殊泵功能的控制。格兰富的监测和控制系统包括即插即用的通信接口,这种接口可兼容市面上95%的通信标准。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

下载

 

案例
联系我们
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)