污水处理

概述

概述

污水处理是指从家庭、工业或商业建筑以及地表径流等排放的污水中去除污染物的过程。污水处理通常采用机械、生物和化学过程来去除这些污染物。格兰富可以为一个完整的机械、生物和化学污水处理厂提供一系列的组件。

污水处理的过程各不相同,比如,简单的水池仅仅依赖沉降过程,而现在我们熟知的精炼处理过程则需要先进的生物处理。污水处理的目的就是在将污水排放到接收水之前,去除污水中含有的细菌、病毒、氧消耗组件、营养成分、药物、化学物质等。

对开发泵送解决方案的控制装置和监控系统以及生产自主品牌的用于各种液体类型和流量要求的驱动器,格兰富拥有数十年的丰富经验。这保证了同液压系统、电机、电子以及所有其他构成一个全面的抽水方案的机械部件的完美匹配,进而确保了泵送系统的优质效率点。

控制和监测系统增加了效率和可靠性的提升潜力。格兰富提供外部变速驱动器(格兰富的CUE)是为格兰富系列产品而预先编程的,进而确保了完美运行。

不论是否配备外部变频驱动,格兰富开发的高效电机都能满足、甚至在某些情况下超越由全球电机效率法规制定的要求。考虑到通常一台正常泵系统85%的生命周期成本(LCC)都是能源成本,采用高效电机技术制造的格兰富水泵可将生命周期成本降低50%,同时还可以减少对环境的影响。

格兰富专门为污水处理设计了形形色色的产品。污水处理厂的可持续性需要一种长久的、能够确保具有成本效益的无故障运行的解决方案。格兰富为您提供了解决方案的持久性,并通过委托协议确保了正确的安装以及包括例行维修到备件检查等所有可能性的服务协议。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
相关应用
设计

优化水池设计的模拟

流量模拟为设计师提供了搅拌机/推流器的配置是否符合规格的文件依据。

在设计完工之前,采用计算流体动力学(CFD)的流量模拟为设计师提供了比较搅拌机和推流器配置的真实成果的机会。自2004年以来,格兰富一直在有系统地提供计算流体动力学(CFD)流量模拟记录文档。

计算流体动力学(CFD)模拟让设计师找到了搅拌机的优异的位置与数量,以:

  • 确保维持固体的悬浮状态
  • 保持好氧区的优异速度
  • 消除死区
  • 防止曝气中的回流

这值得我们付出努力吗?

当水池中配备了一个以上的混合器时,可能在实际工作中它们会互相干扰。干扰后混合效率下降,而在某些情况下,运营商可能会安装更多的混合器来达到预期效果。要纠正一个有缺陷的设计可能非常昂贵。

计算流体动力学(CFD)模拟具体化了在给定的水池中不同的混合器配置对流量的影响。通过比较不同的配置和位置,格兰富可在安装的混合器数量方面的资本开支与搅拌效果/千瓦时方面的运营开支之间找到一种平衡。

很多工序往往会采用典型形状的水池,因而对于一个特定的项目,采用一种计算流体动力学(CFD)模拟通常可节省大量的时间和成本。

下一次当您参与污水处理厂项目时,请联系格兰富。因为我们的计算流体动力学(CFD)模拟可为您节省大量的时间和成本。

下载

下载

 

 IFAT产品单页-曝气器

IFAT产品单页-曝气器

IFAT产品单页-曝气器


下载


联系我们
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)