抽水

概述

概述

任何供水系统的第一环节都是找到需要进行处理的水源。无论您的水源是地下水、来自河流和湖泊的地表水、淡化海水还是循环处理后的水,格兰富都可为您提供任何规模的整体泵送解决方案,这包括潜水泵、端吸泵以及中开双吸泵。

要始终保持抽水系统的可持续性,要求泵送解决方案具备成本效益,并能实现无故障运行及能源优化。对开发泵送解决方案的控制装置和监控系统以及生产自主品牌的、用于各种液体类型和流量要求的水泵电机,格兰富拥有数十年的丰富经验。

用于监控电机运行条件的变频驱动器的外部变频器(CUE)和电机保护(MP204)确保了对外部条件变化的良好适应。这保证了与液压装置、电机、电子以及所有其他构成一个全面泵送解决方案的机械部件的完美匹配,以确保泵送系统的良好效率点。

多年来,格兰富一直以创新为研发的终极目标,现在格兰富产品已成为或正在成为行业标准。格兰富将继续走在推动并促进能源效率及可持续发展技术的前列。正是这些创新让供水基础设施能够应对未来的挑战与法规。

格兰富开发的高效电机与集成或外部变频驱动结合,满足甚至在某些情况下超越了由全球电机效率立法规定的要求。考虑到通常一台正常泵系统平均85%的生命周期成本(LCC)都是能源成本,采用高效电机技术意味着可将生命周期成本降低50%,同时还可减少对环境的影响。

格兰富的解决方案专为公共事业装置以及从一开始就完全集成的所有组件而设计。格兰富不止能够以一种具有经济和环境效益的方式供水,同时我们还将长远目光放到了保护水资源、满足消费者的需求以及确保符合成本效益的基础设施等关键问题上。格兰富委托协议确保了正确的安装,同时这种服务协议涵盖了从例行维修到备件和泵检查等所有的可能性。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
下载

下载

 

SP Reference Tool

SQFlex的世界-可再生供水系统

SQFlex的世界-可再生供水系统


案例
联系我们
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
服务中心

电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)