格兰富预制泵站-PPS

概述

概述

格兰富PPS 是一种集成地埋式的一体化预制泵站,完全根据客户特定要求在格兰富工厂精确预制,安装完毕后出厂。该一体化产品的筒体采用先进材质定制生产,内部包括水泵、管路、阀门、仪表、控制设备、以及维修设施等,最大程度确保系统的成本效益及运行可靠性。格兰富PPS迄今已在全球各地拥有众多成功的运行案例。

 

应用领域

  • 市政排水
  • 建筑排水
  • 下立交排水
  • 铁路、公路排水
  • 雨洪应急排水

 

泵站类型

  • 模块化湿井泵站

可选择配备内部维修平台和地上电机控制面板。

适用于功率160kW,自耦立式湿式安装的格兰富SE、SL、和S系列泵。

 

  • 干式一体化预制泵站

配备干式安装水泵、控制面板和液位控制系统的泵站。拥有丹麦专利的系统、将干井、湿井集成在一个泵站内。

适用于功率最高达90kW的格兰富SE、SL、S以及清水泵系列。

 

  • 定制化泵站

完全根据客户要求由格兰富的专业人员进行设计,定制化PPS

可由两个或两个以上的集成式井筒或独立井筒组成,内部可安装多种特殊设备或特殊水泵。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
样本

样本

 

格兰富预制泵站介绍

格兰富预制泵站介绍


案例

案例

联系我们
销售办公室

联系我们

请通过以下任意一个办公室联系我们,欲查看全部销售办公室-点击此处
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
服务中心

联系我们

请通过以下方式与我们联系,欲查看全部服务中心-点击此处


电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)