Thermosmart

概述

概述

格兰富ThermosmarT智能有源热平衡调节机组适用于区域供热领域,能够调节系统水力平衡,为终端用户提供舒适的室内温度,节约电能和热能。

应用范围

ThermosmartT智能有源热平衡调节机组适用于改造水力失衡的老旧供暖系统,也适用于新建楼宇供暖/空调项目。ThermosmarT可用于分区末端热负荷不大于2MW的:

  • 公共建筑
  • 商用楼宇
  • 住宅楼
  • 工厂
  •  ……

特点与益处

调节水力平衡

ThermosmarT供热机组利用先进的温度控制算法有效地分配机组间的流量,以达到系统大温差、小流量运行,科学地解决供热系统水力不平衡的问题,实现按需供热。

智能变频控制

ThermosmarT供热机组选用格兰富变频调速水泵,能够根据户外温度变化自动或手动调节供水温度和流量,即“质”、“量”双调,使系统能够匹配更大的热负荷变化范围,使终端用户获得舒适的室内温度,并降低系统能耗。

结构紧凑,便于安装

ThermosmarT供热机组采用结构紧凑的一体化设计理念,可使用户享受到作为整机购买的一大优势:单一供应商格兰富将对系统整机全面负责。机组内的所有零部件出厂前已通过性能测试并安装于机柜内,整机交货,在现场只需将其接入管路系统,安装户外温度传感器,供电,设置系统参数后即可运行。

低振动,低噪音

ThermosmarT供热机组选用格兰富高性能、低振动、低噪音变频水泵,加以科学合理的结构设计,有效地控制通过管路和介质传递的噪音水平。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 质、量双调,按需供热
  • 格兰富高质量一体变频泵
  • 安装便捷,低振动,低噪音
样本

样本

 

Thermosmart 混合回路宣传册

混合回路在供暖系统中的应用


服务
安装

安装

试运行

该产品可安装于多个格兰富产品协作运行的大型解决方案中。 为优化性能, 在产品初始运行阶段进行正确的设置和调节十分重要。格兰富服务人员丰富的知识和经验以及专业的维修工具可以对泵的性能进行优化调节,确保泵达到更好的效率和工作状态。下列情况下建议先对产品进行调试和试运行:

  • 如果某系统中有两个或更多格兰富产品共同运行,如在大型供暖小区系统中
  • 如果系统工作于建筑管理系统等大型系统中
  • 如果用户希望接受泵正确操作的相关培训
  • 空调制冷应用等 需要格兰富产品进行正确设置以确保其合理使用寿命的应用中,调试和试运行是必须的
  • 在杀菌消毒等事关安全问题的系统中

 

请提前联系您所在地区的格兰富公司对您新安装的格兰富产品进行调试试运行。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
操作

运行

优化

格兰富针对现有泵系统提供效率分析,针对如何提高能效提供建议,从而降低运行成本。

提高现有系统的效率

对当前系统进行效率分析可以提高能效,降低运行过程中的费用。 进行效率分析有助于提供增加能效的建议,显示如何节约成本。

维修和维护

格兰富维修团队将对您的系统维护和维修。 格兰富维修人员会针对泵的使用效率问题提供建议,从长远观点来看提供节省成本建议。

对您现有的系统进行维修和保养。

当然,您也可以随时致电格兰富,请求对从我公司购买的产品进行维修保养。 格兰富能对您的泵进行维修,使其完好如新。 谨记:升级或替换泵的成本从长期看更低。 查看“升级和替换”,了解其重要商业意义。

无论何地,我们都可以提供有效的维修服务

格兰富维修团队始终在您身边。 与本地授权维修合作伙伴通力协作,我们在全球范围提供维修服务。 您随时随地可以获得专业水泵团队的帮助,无论您马上需要帮助还是想咨询节省成本方法。

 

格兰富远程管理(Remote Management)

通过格兰富远程管理(Remote Management)联网电脑监控和安装泵时,性价比高、安全可靠、成本低廉。

将泵和人有机联系

通过安全可靠的远程管理系统,用户可以通过联网电脑以十分低的成本监控并管理泵系统。

格兰富远程管理(Remote Management)适用于对商业建筑、水供应和废水处理系统中的泵安装进行监控和管理,操作简单、性价比高。 可以减少现场检查工作量,如果发生故障或报警,相关人员可以马上了解情况。

与基于手机的监控相比,该系统提供更多的功能和用途。 对于不需要自动实现远程过程的用户,相对于传统 SCADA(监控和数据采集),格兰富远程管理(Remote Management)依然是监控和进行远程控制的理想解决方案。 启动投资少,用于数据通信、托管和系统支持及备份所有数据的费用低。

高效的报警管理

该遥测系统中的“随叫随到”进程确保现场控制器发出的报警消息可以直达相关人员。 系统管理人员可以从任意地点的电脑上登录该系统,可以规定各时段可以从各安装点接收消息的指定对象。 管理员还能有针对地提前数年进行安排,轻松应对日常过程中出现的异常情况。

优化维修和保养

使用系统自动生成的趋势图可以追踪泵性能变化。 这种追踪可以了解到安装中泵的磨损和损坏情况,从而可以针对性提供维修和保养安排。

通讯界面(CIU271 调制解调器)通过GPRS/SMS 传输您的格兰富泵和控制器发出的数据。 内置多功能输入/输出板连接到各传感器和开关。

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
替换

替换

请与当地格兰富公司(点击查看)或经销商(点击查看)联系。

 






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
备件

备件

并非所有产品都需要备用件。 我公司的泵在整个使用过程能耗低、性能高。 针对某些泵,可以通过更换新泵达到高效率和可靠性,维修往往难以达到理想效果。 我们的新产品使用更方便,功能更多、更强大、更省钱!

我们提供各类泵,确保为您提供高性价比的可靠解决方案。 我们与您通力协作,可以提供出色的解决方案 -- 达到甚至超越您的期望!

您也可以在网上查找所需信息。 我们创建了完整的泵用替换件列表,借此可以通过有效方式提升系统的性能。