计量泵的配件

概述

概述

格兰富 Alldos 提供格兰富 Alldos 计量泵每种计量所需的相应配件。

配件

  • 安装套件
  • 配管
  • 泵连接头
  • 底阀
  • 吸入管
  • 喷射阀
  • 卸压阀
  • 承压阀
  • 多功能阀
  • 脉动阻尼器
  • 水池
  • 墙托架
  • 搅拌器
  • 自动通流阀
  • 隔膜泄露传感器
  • 计量传感器
  • 水表
  • 线缆和插头




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
样本

样本

 

配件、计量泵

配件、计量泵

产品手册
发行编号:96530141
发行日期:2006年6月15日

下载PDF

308 kb

服务
安装

安装

信息和建议

格兰富是泵和相关系统的全球知名供应商。 我们有一支训练有素的维修工程师队伍,他们能在泵的安装阶段或您需要帮助时,为您提供有效的解决方案。 格兰富产品高标准制造,确保超长使用寿命。 多年以来,我们在安装和使用各类泵的过程中积累了丰富的经验,这些可以确保您的格兰富产品或系统达到超长使用寿命。

我们可以在以下方面为您提供支持:

  • 合理的泵保护措施及相关信息
  • 为进行必要的维护/维修,对泵的安装位置提供合理建议
  • 为维持正常操作对泵安装位置提供建议
  • 为实现良好操作规范、达到电磁兼容性要求进行合理布线。


请联系当地格兰富公司,以获取新产品安装的全面支持。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
操作

运行





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
替换

替换

CAPS

CAPS 是一套完整的工具,包括各类格兰富产品目录以及用以选择适合您应用的泵的选型程序。

该工具还针对集中供暖系统循环泵、热水泵和污水泵等的替换提供完整的选型功能,并且可以生成由曲线、图纸、报价文本、接线图等组成的专业的报价单。

该软件中还包括几乎所有格兰富泵的说明书和操作手册的多语种版本,并提供各污水处理产品和部分其他泵型的维修图、分解图和零件列表。

CAPS 有两种版本: WinCAPS(CD 光盘中提供)和 WebCAPS(格兰富公司网站上提供)。 WebCAPS 中提供的其他功能包括 CAD 图和文字说明。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
备件

备件

并非所有产品都需要备用件。 我公司的泵在整个使用过程能耗低、性能高。 针对某些泵,可以通过更换新泵达到高效率和可靠性,维修往往难以达到理想效果。

我们的新产品使用更方便,功能更多、更强大、更省钱!

我们提供各类泵,确保为您提供高性价比的可靠解决方案。 我们与您通力协作,可以提供出色的泵解决方案 -- 达到甚至超越您的期望!

您也可以在网上查找所需信息。 我们创建了完整的泵用替换件列表,借此可以通过有效方式提升泵的性能。