AMD-AMG-AFG

概述

概述

搅拌器和推流器可确保废水和泥浆中颗粒均匀分布,防止沉淀,有助于废水处理。

该系列门类齐全,从非常适用于预制泵站的小型搅拌器到适用于的大型污水处理构筑物的大型推流器一应俱全。 废水基础设施是其常用领域之一 —— 除此之外还广泛用于管网泵站、水处理工厂等 —— 并且,在全球各地 AMD、AMG 和 AFG 系列的搅拌能力为工农业专业人员津津乐道。

应用范围

搅拌器和推流器用于搅拌,如以下应用中的液体均化和悬浮:

  • 市政废水处理系统
  • 污泥处理系统
  • 污水泵站
  • 废水处理厂
  • 工业处理
  • 农业
  • 沼气厂

搅拌器和推流器配备直径为 180 — 2600 毫米的不锈钢或合成材料搅拌叶片,其转速介于 22 min-1 和 1400 min-1 之间。

特点与益处

  • 灵活多样的安装配件
  • 维修维护轻松方便
  • 电子泄露传感器
  • 轴封保护,以防腐蚀
  • 自清洁型不锈钢或聚酰胺叶轮
  • 强大耐用的推进器
  • 不锈钢或铸铁电机外壳




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 使用范围广泛
  • 高效、不堵塞的推进器
  • 电子泄露传感器
样本

样本

 

AMD-AMG-AFG – 产品手册

AMD-AMG-AFG – 产品手册

产品手册 – 50 Hz
发行编号:96932822
发行日期:2009年3月5日

下载PDF

432 kb

AMD-AMG-AFG – 产品手册

AMD-AMG-AFG – 产品手册

产品手册 – 60 Hz
发行编号:97750023
发行日期:2010年11月29日

下载PDF

461 kb

AMD-AMG-AFG – 产品手册

AMD-AMG-AFG – 产品手册

产品手册 – 60 Hz – 北美
发行编号: 97749988
发行日期:2010年11月29日
将在 Namreg 出售 - 销售通告

下载PDF

466 kb