APG

概述

概述

潜污泵APG的排水口为水平设计,主要用于加压排送含有磨损性颗粒物的污废水。其配备有切割装置,可以将磨损性颗粒物碾磨成较小直径的颗粒,以便于其通过排水管路。该泵可选配控制箱和液位开关。未配置控制箱的APG必须连接至带电机启动器的水泵控制器。

应用范围

这类泵设计紧凑,既适用于临时安装,又适用于永久性安装。 这类泵既可自由式安装也可以通过导轨系统进行自耦合安装。APG可以用来排送:

  • 污水
  • 废水
  • 含高浓度纤维材料的废水

特点与益处

  • 集成式切割系统(APG)
  • 干式或潜水式安装
  • 自耦式安装
  • 绕组中的传感器




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 设计紧凑
  • 适用于潜水式或干式安装
  • 集成式切割系统
样本

样本

 

服务
安装

安装

信息和建议

格兰富是泵和相关系统的全球知名供应商。 我们有一支训练有素的维修工程师队伍,他们能在泵的安装阶段或您需要帮助时,为您提供有效的解决方案。 格兰富产品高标准制造,确保超长使用寿命。 多年以来,我们在安装和使用各类泵的过程中积累了丰富的经验,这些可以确保您的格兰富产品或系统达到超长使用寿命。

我们可以在以下方面为您提供支持:

  • 合理的泵保护措施及相关信息
  • 为进行必要的维护/维修,对泵的安装位置提供合理建议
  • 为维持正常操作对泵安装位置提供建议
  • 为实现良好操作规范、达到电磁兼容性要求进行合理布线。

请联系当地格兰富公司,以获取新产品安装的全面支持。

建议使用的备件

尽管格兰富致力于为客户提供泵的优质解决方案,但在经过长期运行后,产品难免会存在一定程度的磨损。如果泵不能长时间停机,或者泵安装在交通不便的偏远地区,建议客户建立必要的备件库存以备不时之需。

请联系您所在地区的格兰富公司,了解针对您使用的格兰富产品的推荐备件或服务组件的相关信息。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
操作

运行

维修和维护

格兰富维修团队将对您的泵进行维护和维修。 格兰富维修人员会针对泵的使用效率问题提供建议,从长远观点来看提供节省成本建议。

对您现有的泵系统进行维修和保养。

当然,您也可以随时致电格兰富,请求对从我公司购买的产品进行维修保养。 格兰富能对您的泵进行维修,使其完好如新。 谨记:升级或替换泵的成本从长期看更低。 查看“升级和替换”,了解其重要商业意义。

无论何地,我们都可以提供有效的维修服务

格兰富维修团队始终在您身边。 与本地授权维修合作伙伴通力协作,我们在全球范围提供维修服务。 您随时随地可以获得专业水泵团队的帮助,无论您马上需要帮助还是想咨询节省成本方法。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
替换

替换

泵审计

格兰富泵审计(Pump Audit )用于替换方案分析。 该诊断工具对您的设备、系统能源效率、泵解决方案总生命周期成本等因素进行综合分析。 并对替换方案以及预计的投资回报时间,给出详细的建议。
让我们的泵审计Pump Audit 告诉您如何节约能源成本。

格兰富 Pump Audit 对您的泵系统进行全面检查。 该工具对您所安装的泵在一定时期内的流量、压力、吸收功率和整体效率进行测量,并指出如采用更高效的泵和电机后,可以节约多少能量。

该过程开始后,Pump Audit 团队将走访调查您的设备、倾听您对泵的需求说明,努力确保实现尽佳效果。 接着就是对设备进行现场检验。 包括检查使用环境、泵、阀门和轮廓图。

CAPS

CAPS 是一套完整的工具,包括各类格兰富产品目录以及用以选择适合您应用的泵的选型程序。

该工具还针对集中供暖系统循环泵、热水泵和污水泵等的替换提供完整的选型功能,并且可以生成由曲线、图纸、报价文本、接线图等组成的专业的报价单。

该软件中还包括几乎所有格兰富泵的说明书和操作手册的多语种版本,并提供各污水处理产品和部分其他泵型的维修图、分解图和零件列表。

CAPS 有两种版本: WinCAPS(CD 光盘中提供)和 WebCAPS(格兰富公司网站上提供)。 WebCAPS 中提供的其他功能包括 CAD 图和文字说明。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
备件

备件

“负责”是格兰富核心价值观之一。 确保我公司的泵在整个使用过程能耗低、性能高,这是我们义不容辞的责任。 这种方式下,备用件和替换套件、保养维修等内容均在开发阶段定义。
量身定制的服务、在线订单、快速响应配送中心等确保随时可以满足客户需求。

建议使用的备件

清单列出现场维修泵所需备用的零部件。这些建议可以通过WebCAPS查询工具按产品查找。

特制的服务套件

维修套件包括执行特定维护或维修任务时需要的所有对象,包括拆卸、替换和重新安装的说明书。

24 小时零配件发货服务

为免除您的等待、不影响到您的使用,我们还备存了泵的关键零部件。 这可以确保随时能满足您的需要。

10 年保证

我们保证:今天您购买任何格兰富泵,这些水泵的常规配件在未来至少10年仍是可提供的。

在线服务工具

可以随时随地通过联网电脑访问我们的在线工具WebCAPS。 提供泵维修维护时,所有技术文档和信息在任何时候都可信手拈来。

  • 维修说明书
  • 维护维修分步视频
  • 交互式分解图
  • 剖面图

维护维修视频

该产品有配套的维护维修视频。 通过该维护维修视频,可以了解如何拆装泵。

WebCAPS 文字说明和维护维修章节使您可以快捷地查看到维护维修视频。
在 WebCAPS 主页访问这类视频的方式有两种:

  • 通过维护维修
  • 通过文字说明


在 CD 和 DVD 光盘上也有演示视频提供。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
联系我们
销售办公室

联系我们

请通过以下任意一个办公室联系我们,欲查看全部销售办公室-点击此处
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
服务中心

联系我们

请通过以下方式与我们联系,欲查看全部服务中心-点击此处


电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)