BMEX

概述

概述

格兰富BMEX系统适用于水处理行业进行海水和盐水的淡化。

特殊的设计专门针对海水淡化,所有过流部件均可抵制海水的侵蚀。接触海水的零部件材质为904L或双相不锈钢。

另外,在压力交换器中接触海水的零部件的材质为双相钢和陶瓷。

BMEX增压系统包括:

  • 一个BME高压给水泵
  • 一个或多个X能量交换器
  • 一个BM高压循环泵(高等级不锈钢)
  • 一个变频器

BMEX系统是基于格兰富SP潜水泵的水利部件和ERD(能量回收装置)而设计的。 此系统主要用于:

  • 反渗透系统中的海水淡化,比如SWRO系统(SWRO:海水反渗透)。

应用

  • 盐水和海水的淡化.

特点与益处

  • 能量回收高达60 %
  • 抗腐蚀和防磨损的内部陶瓷部件
  • 易于安装的联轴器
  • 高等级不锈钢制成的支架和支管
  • 大流量、高扬程
  • 电机和轴承为标准部件
  • 免维护轴封
  • 高效的V型皮带轮传动
  • 便于维修维护




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 高等级不锈钢支架和支管
  • 抗腐蚀和防磨损的内部陶瓷部件
  • 易于安装的联轴器
样本

样本

 

Brochure

Brochure

BMEX Booster Seawater
Publication no.: 96549498

下载PDF

2,9 MB

BMEX 安装和操作说明

BMEX 安装和操作说明