BMP–增加模块柱塞泵

概述

概述

格兰富BMP增压模块柱塞泵用于输送高压液体。该泵基于轴向柱塞原理,设计紧凑轻便。

BMP是一款更换方便的斜盘水泵。该泵用于处理工业自来水。格兰富 BMP泵总效率高达88%,降低了多个轴塞设计下的峰值压力。中压和高压应用中需要体积小巧、使用可靠的泵时,它们将是您的理想选择。

应用

BMP泵可用于泵吸自来水和液态化学品等多种应用。这类泵可用于性能和泵材料必须满足特定要求的多种泵吸系统中。应用实例:

  • 清洁/清洗
  • 喷射
  • 烟雾
  • 加工

特点与益处

  • 高效
  • 小巧轻便
  • 排出管只产生轻微的脉动
  • 无需预防性维护
  • 产品寿命长
  • 磨损部件少
  • 速控范围广
  • 再循环功能强大,不产生过热现象(高达90%)
  • 自润滑,由泵送液体润滑




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 设计紧凑
  • 高效
  • 性价比高
样本

样本

 

BMP – 产品手册

BMP – 产品手册

产品手册
发行编号:96902846
发行日期:2009年11月3日

下载PDF

1966 kb

服务