CIM/CIU

概述

概述

格兰富总线网络的概念是全面控制泵和泵系统的理想解决方案。 通讯接口模块(CIM)和通讯接口单元(CIU)通过开放的、可互操作的网络进行数据通讯。

通过格兰富 CIM/CIU 通讯接口提供便捷的安装和试运行、友好的用户使用体验和物有所值的实惠。 所有模块都基于标准模式,便于集成到网络,也方便用户理解数据点。

CIM 模块为附加模块,可与11- 22 kW E-pump 和新式污水泵专用控制器通讯。

CIU 通讯接口单元专用于小型E-pump 等带有GENIbus 接口的产品,如泵和增压系统。

CIU单元集成供电电源24-240V,可以壁挂安装,也可以安装到 DIN 轨上。

CIM/CIU 接口支持下列总线标准:

  • LON
  • PROFIBUS DP
  • Modbus RTU
  • SMS/GSM/GPRS
  • BACnet MS/TP

应用范围

  • CIM/CIU 100/110 LON 主要用于 HVAC 应用
  • CIM/CIU 150 Profibus DP 主要用于工厂和过程自动化
  • CIM/CIU 200 Modbus RTU 用于HVAC 和污水处理等多种应用的自动化
  • CIM/CIU 250 GSM 主要用于供水和污水处理
  • CIM/CIU 271 GRM 主要与格兰富远程管理(Remote Management)联用
  • CIM/CIU 300 BACnet 主要用于建筑自动化

特点与益处

  • 基于标准功能文件
  • 方便匹配用于未来通讯标准
  • 支持多种格兰富产品
  • 便于安装和调试
  • 使用灵活




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 便于安装和调试
  • 使用灵活
  • 基于标准功能文件
样本

样本

 

CIM / CIU – 产品手册

CIM / CIU – 产品手册

产品手册
发行编号:97688393
发行日期:2010年9月8日

下载PDF

606 kb

 GSM/GPRS WW 通讯接口

GSM/GPRS WW 通讯接口

数据表
发行编号:97684409
发行日期:2010年8月9日

下载PDF

228 kb

BACnet MS/TP 通讯接口

BACnet MS/TP 通讯接口

数据表
发行编号:97626099
发行日期:2010年1月25日

下载PDF

181 kb

格兰富CIM/CIU - 产品手册

格兰富CIM/CIU - 产品手册

发行编号:96916185
出厂日期:20-01-2012

下载PDF

820 kb

案例

案例

服务