Conlift/Conlift L

概述

概述

新型格兰富 CONLIFT 是专业可靠、运行超静、结构紧凑的可移动式冷凝泵。 该系列产品可用于冷凝液无法自然排出或冷凝液源头位于本地回流水位下方的场合。

CONLIFT设计中融入多种独家专利,从而使产品坚固耐用,特别是处理冷凝式锅炉等要求极高的应用时更是得心应手。

产品中包括安装所需的一切必要零部件,安装完毕后即可自动运行。 内置功能确保该可以严格按照需要操作。

通过6米长排水管和连接适配器等大大简化了安装过程。 智能平衡系统和电机/泵单元确保可以对泵进行调节,使其满足特定安装要求。

该系列有3种泵,每种都装备免维护电机,包括热过载保护功能。

基本版 CONLIFT1含有一个有线报警触头,用于启动外部报警装置或在装置内部水位过高时关闭凝结水的源头。

高级版 CONLIFT 2 与 CONLIFT1 功能相同,也集成报警功能,在高水位条件下可以发出声音报警信号。 这两种型号都提供具有两种选择的选择开关。

CONLIFT2 pH+ 具有 CONLIFT2 的功能,并且提供灵活的中和单元,特别适用于油冷凝或较大煤气锅炉的繁重冷凝应用,保护构造和污水管道系统。

得益于模块化系统设计,可通过在特定情况下需要一定灵活性时可以对其进行改造的报警 PCB 和/或中和单元对 CONLIFT1 和 CONLIFT2 进行升级。

应用

泵吸冷凝锅炉、烟囱、空调、除湿器和冰箱等的冷凝气体都是其典型应用。

功能和优点

  • 运行异常安静、可靠
  • 具有热保护功能的免维护电机
  • 减少启动次数
  • 多达四个入口连接
  • 含所有安装材料
  • 通过 pH > 2,5 的应用
  • IP24 泼溅防护
  • 手动测试按钮检查运行状况
  • 十分可靠的浮动开关系统
  • 带有沉积和蒸发止停功能的智能入口系统
  • 特殊的轴密封保护
  • 安装带有可快速释放型卡销的止回阀
  • 升级/改造选项
  • 带有pH检测仪的装置,可监控中和能力

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 基本版和高级版
  • 含报警联系方式和/或设备
  • 适用于 PH 值> 2.5 的腐蚀性凝液
样本

样本

 

手册

Product Brochure

Grundfos Conlift Getting condensate out of your Way


服务
联系我们
销售办事处

联系我们

选择所在国家,联系您的本地销售公司。
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
维修中心

联系我们

选择所在国家,联系您的本地服务中心。


电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)
如何购买

如何购买

此部分将指引您链接到您所在的地区