专用控制器

概述

概述

格兰富专用控制器系统由本地集成的独立监控模块与相关电气连接组成。

格兰富专用控制器标准功能可满足常规需求,还支持针对污水池的更高级的功能。

与泵变频器联用时,可将能耗降低。

可针对多种不同报警信号进行设置。 因此,在出现泵警告信号前,可以提前处理问题。

专用控制器以CU 361 模块为基础。

应用范围

格兰富专用控制器用于将废水从废水坑抽走。

可用于配备1至6台泵的泵站网络和主泵站。

还适用于商业建筑和市政系统。

特点与益处

  • 通过浮动开关、模拟压力传感器或超声波传感器启动/停止废水泵
  • 两泵交替使用
  • 过流测量
  • 报警和警告
  • 高级报警设置
  • 流量计算
  • 日常清空
  • 搅拌器或冲洗阀控制
  • CUE / VFD 支持
  • 能耗优化
  • 通过启动向导设置各安装和配置
  • 高级数据通讯,GSM/GPRS 至 MBS 和 SCADA 系统
  • SMS(收发)报警和状态
  • PC 工具支持和数据记录
  • 电气总览功能易于发现故障




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 安装简便
  • 只需两分钟便能轻松设定
  • 无故障运行
样本

样本

 

专用控制器

专用控制器

产品手册
发行编号:96925597
发行日期:2010年12月14日

下载PDF

398 kb

案例

案例

联系我们
销售办公室

联系我们

请通过以下任意一个办公室联系我们,欲查看全部销售办公室-点击此处
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
服务中心

联系我们

请通过以下方式与我们联系,欲查看全部服务中心-点击此处


电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)