DMH

概述

概述

DMH 液压活塞膜片配量泵流量为 0.15 l/h 至 2 x 1500 l/h,压力范围为 200 至 4 bar

概览

格兰富DMH系列为需要可靠配量和承载高压的应用环境(例如处理工艺流程)提供最为强大、耐用的系列水泵。 DMH 28X专为50至200bar的高压应用而设计。 该系列产品拥有很高的通用性: 它覆盖各种流量范围,并提供各种配量头尺寸、材料和附件。 世界各地的DMH水泵用户在多年的操作中都没有出现故障。

始终准确配量。

DMH水泵的配量准确性极高,并且拥有精确的再现性。 FDMH25x 的配量流量波动小于± 1.5 ,控制范围在 10-100 % 之间,线性偏差是全标度数值的 ± 2 %。 DMH28x 的配量流量波动小于 ± 1.0 ,控制范围在 10-100 % 之间,线性偏差是全标度数值的 ± 1 %。

平缓和低脉动的配量

DMH系列将复杂的驱动技术与齿轮动力学相结合,可以确保平缓和低脉动的配量,不会出现压力峰值。 这则样可以减少所有系统组件的压力,例如管道和阀门,并延长整个系统的维修周期。

电动机符合应用需要

对于特定电动机要求的应用,该通用性DMH系列产品可以根据要求提供优质的50Hz、60Hz和100Hz电动机(带变频驱动VFD),以及EX级别或ATEX认证电动机。

完美的材料选择,适用于外壳和液体湿润部件

DMH系列产品拥有耐用的铸铝制外壳和树脂涂层,符合各种应用需求(如果需要API 675,则为灰色铸铁)。 长年保持低投资成本和低运营成本。 多种配量头材料、阀门和配件可以准确选择所需耐化学性的程度。 所有液体湿润部件都需要对所使用的化学品有耐药性。 膜片由全PTFE材料制成。

安全、无故障运行

连续协调的泄压阀和主动膜片保护系统(AMS)可以在排放管线堵塞的情况下使水泵和整个系统免受过压的影响。 此外,水泵的排气阀门可以保证水泵、安装和整个过程的高度功能性安全。 得益于铝制外壳和活塞膜片技术,DMH水泵的使用寿命和维修周期很长。

批准和认证

对于有潜在爆炸风险的区域,我们提供EX级别或ATEX认证的电动机和水泵。 对于石油化工应用,我们提供API 675认证的DMH配量泵的特殊版本。

水泵配置和应用的灵活性。

各种不同的产品配置满足不同需求。 流速的灵活控制概念: 手动或自动行程长度调节和伺服电动机。 水泵配备带故障指示的双膜片,或带电热的配量头。 得益于全PTFE配量薄膜,该水泵系列可以用于所有应用领域。 湿润部件可以用于适合所有配量任务的材料组合。 为您的特定配量任务选择最佳配置。

适用于苛刻的应用环境

发电厂

发电厂内所有阶段的各种化学品配量:

  • 针对锅炉供水,冷却用水和工艺用水的处理(净化未净化的水、离子交换器使用的化学品、补充水处理方法、出水中和处理)。
  • 高压区域(锅炉供水)氨、肼、磷酸盐的配量。

石油化工/石油与天然气行业、精炼

石油与天然气生产加工区域的化学品配量(不含钻孔与平台):

  • 处理清洁用水和工艺用水的化学品配量
  • 石油管道中蜡用作润滑油的配量
  • 抑制剂和抗腐蚀化学品的配量,以保护石油管道
  • 添加剂和催化剂的配量
  • 出于对渗漏的安全问题考虑而对天然气添加气味

工艺用水和饮用水的处理

  • 苛刻环境(炎热气候、沙漠、户外安装)
  • 较大流量和压力等级

EX 区

  • ATEX 指令(94/9/EC),群组二,类别 2(区域 1/21)以及
  • ATEX 指令(94/9/EC),群组二,类别 3(区域2/22)

可燃液体配量

  • 废水处理中乙醇或甲醇的配量
  • 机械工程和机场区域的煤油与汽油清洁
  • 乙醇和甲醇的配量
  • 肉类与面包包装消毒使用的食品级乙醇的配量





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 高压配量最高达到 200 bar
  • 非常准确的配量
  • 标准采用全 PTFE 膜
样本

样本

 

配量泵、测量和控制、消毒系统、DMH

DMH - 手册

产品手册出版编号:95719920发行日期: 01-02-2012

下载PDF

2190 Kb - 18 页

配量泵——DMH,净化您的业务

手册 — 简化您的操作

产品手册出版编号:96902846发行日期: 01-11-2008

下载PDF

2013 Kb - 9 页

DMH液压活塞膜片配量泵

DMH – 产品宣传单页

产品手册出版编号:96603949发行日期: 01-07-2012

下载PDF

863 Kb – 2页

案例

案例

联系我们
销售办事处

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
维修中心

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
如何购买