DMX

概述

概述

概览

格兰富DMX系列产品已经在全球配量应用中证明了自己的价值。 通过坚固耐用的膜片设计和优质的电动机,DMX水泵只需要最小程度的维护,是众多配量应用的最佳选择。 DMX系列产品拥有高度的通用性: 它覆盖各种流量范围,并提供各种配量头尺寸、材料和附件。

始终准确配量

膜片设计可以确保配量流量变化小于 ± 1.5 % ,线性偏差始终保持在4%以下。 这样可以对您的化学品进行非常准确的配量,根据需要,尽量节省。

平缓和低脉动的配量

DMX系列将复杂的驱动技术与齿轮动力学相结合,可以确保平缓和低脉动的配量,不会出现压力峰值。 这则样可以减少所有系统组件的压力,例如管道和阀门,并延长整个系统的维修周期。

电动机符合应用需要

对于特定电动机要求的应用,该通用性DMX系列产品可以根据要求提供优质的50Hz、60Hz和100Hz电动机(带变频驱动VFD),以及EX级别或ATEX认证电动机。

完美的材料选择,适用于外壳和液体湿润部件

较小的DMX型号采用塑料外壳,具有耐化学性,为众多应用提供必要的保护。 较大的型号拥有耐用的铸铝外壳和树脂涂层,符合各种应用需求。 长年保持低投资成本和低运营成本。 多种配量头材料、阀门和配件可以准确选择所需耐化学性的程度。 所有液体湿润部件都需要对所使用的化学品有耐药性。 膜片使用NBR制造和PTFE涂层。

设计紧凑——节省开支和空间

DMX水泵提供12种不同的配量头尺寸。 精心的设计工作使所有产品保持高度完整性。 这样可以节省材料成本,在有限空间内将多台水泵并排摆放。 双头版(DMX型号226和227)为节省空间或为两种不同化学品配量提供高性价比的方式。 双头版提供的额外容量也可以用于为单一化学品获得较高的流速。

附件确保整个系统的完美操作

各种专为DMX系列设计的组件有助于优化性能: AR控制电子(接触信号控制,带乘数和除数功能,通过展示和小键盘、低水平/空信号的 4-20mA控制或行程频率控制)、内置泄压阀、配量控制器、膜片泄露探测、用于自动行程长度调整的伺服电动机、用于变频驱动(VFD)的PTC电动机。 我们还提供加压阀和脉冲阻尼器。

应用

消毒、凝结、絮凝、沉淀等。

  • 饮用水处理
  • 废水处理
  • 纸浆和造纸业
  • 纺织品行业
  • 清洁用水处理
  • 食品和啤酒行业、乳业
  • 冷藏塔水处理
  • 低压锅炉供水处理




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 始终准确配量。
  • 平缓和低脉动的配量
  • 设计紧凑——节省开支和空间
样本

样本

 

配量泵、DMX——产品手册

配量泵,DMX

产品手册出版编号:95719920发行日期: 01-02-2012

下载PDF

2190 Kb - 18 页

配量泵、DMX——产品手册

配量泵、DMX

产品手册出版编号:96902846发行日期: 01-11-2008

下载PDF

2013 Kb - 9 页

DMX机械膜片配量泵

DMX膜片配量泵

产品手册出版编号:96603950发行日期: 01-07-2012

下载PDF

912 Kb - 2 页

联系我们
销售办事处

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
维修中心

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
如何购买