DW

概述

概述

格兰富 DW 潜水泵坚固耐用、轻便易携,带有垂直排水口。
所配备的电机功率范围为0.8 -20 kW,可用于建筑工地、挖掘现场、建筑排水设施等需要泵送原水和需要高压排水的场合。
为尽量减轻重量,DW 泵的主要部件均为铝质材料,加上其紧凑的泵体设计和增压性能,使得DW泵便携、易用。 为提高耐磨性,半开式叶轮的材料采用了高铬不锈钢(550HB),且(仅)DW.50.08的电机外壳采用聚丙烯。

应用范围

DW 泵作为排水和排污的佳选,其便携式设计、耐磨部件和增压性能确保了水泵的可靠性、耐用性、便捷性和维修便利性。

其往往被用于:  

  • 施工场地
  • 挖掘现场
  • 隧道
  • 钢铁厂
  • 鱼塘
  • 地下车库排水和工业排水井

特点与益处

  • 经久耐用
  • 携带方便
  • 使用便捷
  • 维护便利
  • 增压性好




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 便携性
  • 耐用性
  • 加压特性
样本

样本

 

DW - 产品手册

DW - 产品手册

产品手册
发行编号:96485050
发行日期:2007年3月9日

下载PDF

3645 kb