电气配件

概述

概述

格兰富配件与格兰富产品完美搭配,可以确保格兰富产品性能的强、维护简便、富有附加值和长寿命。

  • 线夹、夹子和安全罩
  • 线缆端接套装
  • 电容器
  • CIM/CIU
  • 操作箱
  • 控制 MPC
  • 变频器
  • CR-/CRE 监控器
  • CU 100
  • CU 200
  • CU 300
  • CU 300 配件
  • CU 301
  • CU 321
  • CU 361
  • CUE
  • CUE 配件
  • 专用控制器
  • 对地漏电断路器
  • EMC 滤波器
  • 扩展模块
  • 工厂安装,用于Hydro MPC 或 Hydro 2000
  • G100
  • G10-LON
  • IO 100、IO 101 和 IO 102
  • IO 111
  • IO 112
  • IO 351B
  • LC 107
  • LC 108
  • LC 110
  • LC、LCD 配件
  • LCD 107
  • LCD 108
  • LCD 110
  • LiqTec
  • 电机启动器
  • MP 204
  • MP 204 配件
  • MP 205
  • PCE &PCD 100
  • 插头
  • 电位计
  • 压力控制器
  • 压力管理器(Pressure Manager)
  • R100
  • RMQ 配件
  • 传感器
  • SM 111
  • 太阳能面板配件
  • 潜水引入电缆
  • 接线盒
  • 定时开关
  • 抗瞬变装置 12-230
  • 风轮机配件




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 优异性能
  • 完美匹配
  • 附加值
样本

样本

 

案例

案例

服务
安装

安装

信息和建议

格兰富是泵和相关系统的全球知名供应商。 我们有一支训练有素的维修工程师队伍,他们能在泵的安装阶段或您需要帮助时,为您提供有效的解决方案。 格兰富产品高标准制造,确保超长使用寿命。 多年以来,我们在安装和使用各类泵的过程中积累了丰富的经验,这些可以确保您的格兰富产品或系统达到超长使用寿命。

我们可以在以下方面为您提供支持:

  • 合理的泵保护措施及相关信息
  • 为进行必要的维护/维修,对泵的安装位置提供合理建议
  • 为维持正常操作对泵安装位置提供建议
  • 为实现良好操作规范、达到电磁兼容性要求进行合理布线。

请联系当地格兰富公司,以获取新产品安装的全面支持。

试运行

为优化性能, 在产品初始运行阶段进行正确的设置和调节十分重要。格兰富服务人员丰富的知识和经验以及专业的维修工具可以对泵的性能进行优化调节,确保泵达到更好的效率和工作状态。下列情况下建议先对产品进行调试和试运行:

  • 如果泵通过变频器控制
  • 如果泵工作于建筑管理系统等大型系统中
  • 如果用户希望接受泵正确操作的相关培训
  • 如果泵属于某重要产品/应用设备中的必需装置
  • 在水处理设备等这些需要格兰富产品进行正确设置以确保其合理使用寿命的应用中,调试和试运行是必须的
  • 在杀菌消毒等事关安全问题的系统中

调试试运行是按照操作程序执行的,完成后会出具调试报告。

请提前联系您所在地区的格兰富公司对您新安装的格兰富产品进行调试试运行。






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
操作

运行





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
替换

替换





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
备件

备件





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
联系我们
销售办公室

联系我们

请通过以下任意一个办公室联系我们,欲查看全部销售办公室-点击此处
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
服务中心

联系我们

请通过以下方式与我们联系,欲查看全部服务中心-点击此处



电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)