消防系统

概述

概述

NBF 是应用于喷水灭火的端吸泵。 NBF 为联结型泵,NKF 为长耦合型。

NKF 消防系统为集成连接和驱动器的 NBF 或 NKF 端吸泵。驱动器为安装在底座上的电机或柴油机。

电泵类型为 COMPACT 型号(含一个集成到底座的控制器)。

柴油驱动的 NKF。 该系统通常含有一个控制器。

材料

该泵材料符合 EN 12845 和 prEN12259-12 标准:

  • 叶轮和磨损环为黄铜制造
  • 轴、垫圈、螺母等浸湿部件由不锈钢制造
  • 外壳由铸铁制造

控制器

格兰富钢板机壳中含有在工厂组装的完整控制器,用于墙壁安装或独立安装。 该控制器符合EN 12845 标准。 用于柴油机泵的该控制器通常安装在底座。

电动机

电动机为 MG 或 MMG 电机,符合本地电动机标准。 从2011年7月16日起,欧洲使用的所有电机需为 IE2 = EFF 1 电机。

柴油机

柴油机满足 ISO 3046-1 标准,可满负荷在施工现场持续运行,并提供额定输出。 1986 泵启动后 15 秒即可全速运转。 该引擎可在室温 5℃ 时启动。

每台发动机泵在制造商测试机床上均在额定流量下进行过至少 1.5 小时的测试,测试结果记录到检测证书中。

应用范围

格兰富消防泵一般用于为防火软管、消防栓或喷洒系统提供消防用水。

特点与益处

  • 根据 EN12845 和 PrEN12259-12 标准制造消防泵
  • 电力或柴油机提供动力
  • 功能更优越、性能更可靠
  • 安装简便、维护轻松
  • 设计紧凑
  • 定制的可靠解决方案
  • 提供门类齐全的产品

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 使用范围广泛
  • 定制的解决方案
  • 设计紧凑
样本

样本

 

案例

案例