HS

概述

概述

格兰富 HS 水平中开泵为单级非自吸轴间离心蜗壳泵。 中开设计便于拆卸上泵盖和泵的内部组件(轴承、磨损环、叶片和轴密封装置),而不会妨碍电机或管路。

轴承外壳设计独立,无需拆卸顶盖即可进行维护维修。 双蜗壳设计降低轴的径向载荷,延长机封和轴承的使用寿命,减小了振动,使泵安静地运行。

全系列的HS水泵均具有高效性能。 高能效、较长的使用寿命、维修修护方便,从而降低了生命周期成本。

HS 泵具有三种配置 - 带电机和底座的泵、带底座的泵和裸泵。

HS 泵是客户化定制的理想选择,具有不同版本提供。 该系列泵效率高、生命周期成本低,是商业建筑、水务应用或工业项目的理想选择。

应用范围

格兰富 HS 卧式水平中开泵一般用于下列应用:

  • 空调/供暖系统
  • 公共水供应
  • 区域制冷/供暖设备
  • 制冷系统
  • 公共水厂
  • 工艺冷却
  • 灌溉

特点与益处

  • 维护维修简便,中开设计
  • 双吸结构设计最小化轴向载荷,延长了耐磨环、轴封和轴承的使用寿命
  • 双蜗壳设计降低径向受力,最小化了噪声和震动
  • 独立的轴承座设计便于更换泵内元件,无需拆卸上半部分泵壳
  • 高能效
  • 低生命周期成本
  • 提供多种型号




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 中开设计便于维修维护
  • 高效
  • 低生命周期成本
样本

样本

 

HS 卧式水平中开泵

HS 卧式水平中开泵

产品手册
发行编号:96905270
发行日期:2009年12月17日

下载PDF

788 kb

HS - 产品手册

HS - 产品手册

产品手册
发行编号:97718637
发行日期:2010年6月24日

下载PDF

1485 kb

案例

案例