IO 111

概述

概述

IO 111 是配备模拟和数字传感器的格兰富污水泵和泵控制器之间的接口。

每台泵链接到一个 IO 111 模块。
IO 111 在泵的电机和所连控制器之间形成电流隔离。

通过 IO 111,可实现下列功能:

  • 保护水泵免于过温
  • 监控传感器模拟测量
  • 报警时关闭泵
  • 通过 RS485 通讯(Modbus 或 GENIbus)远程监控泵
  • 通过变频器操作泵。

SM 111 将与 IO 111 配合,但仅 IO 111版本含有通讯模块,其部件编号为 96177804。

SM 111 可从更多传感器上采集数据。

应用范围

IO 111 模块与废水应用中的污水泵联用,提高对泵的保护程度。

特点与益处

IO 111 可以从下列传感器和输入中采集数据:

  • 电机温度
  • 机油含水量 [%]
  • 定子绝缘阻抗
  • 轴承温度
  • 数字测量电机湿度

SM 111 可从下列对象采集数据:

  • 3 个电流型传感器,4-20 mA
  • 3 个Pt100 温度传感器
  • Pt1000 温度传感器
  • PTC 温度传感器(最大 3 个 PTC 传感器串联)(根据 DIN 44081/44082)
  • 1 个数字量输入




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 监控的水油含量
  • 两类故障反馈 — 警告和警报
  • 绝缘阻抗
服务
安装

安装

信息和建议

格兰富是泵和相关系统的全球知名供应商。 我们有一支训练有素的维修工程师队伍,他们能在泵的安装阶段或您需要帮助时,为您提供有效的解决方案。 格兰富产品高标准制造,确保超长使用寿命。 多年以来,我们在安装和使用各类泵的过程中积累了丰富的经验,这些可以确保您的格兰富产品或系统达到超长使用寿命。

我们可以在以下方面为您提供支持:

  • 合理的泵保护措施及相关信息
  • 为进行必要的维护/维修,对泵的安装位置提供合理建议
  • 为维持正常操作对泵安装位置提供建议
  • 为实现良好操作规范、达到电磁兼容性要求进行合理布线

请联系当地格兰富公司,以获取新产品安装的全面支持。

试运行

为优化性能, 在产品初始运行阶段进行正确的设置和调节十分重要。格兰富服务人员丰富的知识和经验以及专业的维修工具可以对泵的性能进行优化调节,确保泵达到更好的效率和工作状态。下列情况下建议先对产品进行调试和试运行:

  • 如果泵通过变频器控制
  • 如果泵工作于建筑管理系统等大型系统中
  • 如果用户希望接受泵正确操作的相关培训
  • 如果泵属于某重要产品/应用设备中的必需装置
  • 在水处理设备等这些需要格兰富产品进行正确设置以确保其合理使用寿命的应用中,调试和试运行是必须的
  • 在杀菌消毒等事关安全问题的系统中
    调试试运行是按照操作程序执行的,完成后会出具调试报告。

请提前联系您所在地区的格兰富公司对您新安装的格兰富产品进行调试试运行。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
操作

运行

维修维护

格兰富维修人员会针对泵的使用效率问题提供建议,并提供长期运行节约费用的建议。

并非所有产品都需要备用件。 我公司的泵在整个使用过程能耗低、性能高。 针对某些泵,可以通过更换新泵达到高效率和可靠性,维修往往难以达到理想效果。

当然,您也可以随时致电格兰富,请求对从我公司购买的产品进行维修保养。 谨记:升级或替换泵的成本从长期看更低。

无论何地,我们都可以提供有效的维修服务

兰富维修团队始终在您身边。 我们与本地授权维修合作伙伴通力协作,在全球范围提供维修服务。 您随时随地可以获得专业水泵团队的帮助,无论您马上需要帮助还是想咨询节约运行费用的诀窍。

格兰富远程管理

通过格兰富远程管理(Remote Management)联网电脑监控和安装泵时,性价比高、安全可靠、成本低廉。

将泵和人有机联系

通过安全可靠的远程管理系统,用户可以通过联网电脑以十分低的成本监控并管理泵系统。

格兰富远程管理(Remote Management)适用于对商业建筑、水供应和废水处理系统中的泵安装进行监控和管理,操作简单、性价比高。 以减少现场检查工作量,如果发生故障或报警,相关人员可以马上了解情况。

与基于手机的监控相比,该系统提供更多的功能和用途。 对于不需要自动实现远程过程的用户,相对于传统 SCADA(监控和数据采集),格兰富依然是监控和进行远程控制的理想解决方案。 启动投资少,用于数据通信、托管和系统支持及备份所有数据的费用低。

高效的报警管理

该遥测系统中的“随叫随到”进程确保现场控制器发出的报警消息可以直达相关人员。 系统管理人员可以从任意地点的电脑上登录该系统,可以规定各时段可以从各安装点接收消息的指定对象。 管理员还能有针对地提前数年进行安排,轻松应对日常过程中出现的异常情况。

优化维修和保养

使用系统自动生成的趋势图可以追踪泵性能变化。 这种追踪可以了解到安装中泵的磨损和损坏情况,从而可以针对性提供维修和保养安排。

通讯界面(CIU271 调制解调器)通过GPRS/SMS 传输您的格兰富泵和控制器发出的数据。 内置多功能输入/输出板连接到各传感器和开关。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
替换

替换

CAPS

CAPS 是一套完整的工具,包括各类格兰富产品和用以选择适合您的应用的筛选程序。

该工具还针对集中供暖系统循环泵、热水泵和污水泵等的替换提供完整的选型功能,并且可以生成由曲线、图纸、报价文本、接线图等组成的专业的报价单。

该软件中还包括几乎所有格兰富泵的说明书和操作手册的多语种版本,并提供各污水处理产品和部分其他泵型的维修图、分解图和零件列表。

CAPS 有两种版本: WinCAPS(CD 光盘中提供)和 WebCAPS(格兰富公司网站上提供)。 WebCAPS 中提供的其他功能包括 CAD 图和文字说明。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
备件

备件





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
联系我们
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company



选择公司:

电话

400 920 6655

传真

021-61225333

地址

上海市闵行区苏虹路33号,虹桥天地3号楼,10楼

电话

400 920 6655

传真

010-58112700

地址

北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼16层

电话

400 920 6655

传真

020-87143999

地址

广州先烈中路69号东山广场2218室

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company



选择公司:

电话

400 920 6655

传真

021-61225333

地址

上海市闵行区苏虹路33号,虹桥天地3号楼,10楼

电话

400 920 6655

传真

010-58112700

地址

北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼16层

电话

400 920 6655

传真

020-87143999

地址

广州先烈中路69号东山广场2218室