JP

概述

概述

JP 泵是自吸式单级离心泵,端吸,径向出水。 该泵内置带导叶的喷射器,可以优化自吸性能。

JP 泵有两种不同材料版本。

材料 A: 盖板、电机底座和底板一体成型。 手柄呈十字形安装。 两种元件均由合成材料制造。

材料B: 不锈钢盖板、铝电机基座和不锈钢基板及所有分离部件。

应用范围

格兰富 JP 泵小巧便携,使用寿命久,使用时几乎不会出现任何故障,适用于家庭水供应和传输、园艺和业余爱好应用、农业、园艺和各种小型服务行业。
与压力控制装置或水箱联合使用时,JP 泵是小型水供应系统的不二选择。

特点与益处

  • 自吸
  • 即便液体中混入部分空气时,也能稳定工作
  • 强大的设计使该泵适用于固定安装
  • 该泵直接与经过改装适用于其性能的专用风冷异步格兰富电机联用
  • 单相电机含有一个内置式热动开关,无需采取其他电机保护
  • 三相电机需要额外电机保护




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 自吸
  • 即便液体中混入部分空气时,也能稳定工作
  • 强大的设计使该泵适用于固定安装
案例

案例

服务