KPL 轴流式旋桨泵

概述

概述

KPL 轴流式旋桨泵为高流速低扬程应用量身打造。

格兰富 KPL 轴流式旋桨泵在9米扬程内流速可达 700 m3/min,是防洪利器,也可广泛用于其它抽水量大的场合。

每台 KPL 泵都单独设计,充分满足您的要求,确保卓越的性价比。 为达到最佳效果,请在规划阶段联系格兰富。 以便我们考虑泵站设计、泵型选择、远期要求和总的生命周期成本等各种因素。

应用范围

该泵可泵吸大量未净化的水,是多种应用的理想选择:

  • 洪水和暴雨水防控
  • 大规模排水和灌溉
  • 吸入未经净化的水
  • 大规模水循环,如水上公园等
  • 控制沿岸或低洼区水位
  • 干船坞和港口安装时的抽灌
  • 抽灌水库
  • 处理水
  • 电站冷凝水的取水
  • 生产用水和废水
  • 其它中低扬程/高流速应用

性能与优点

可靠性物有所值

  • 高品质产品
  • 坚固、可靠且性价比高
  • 非常物有所值。

维护量低且维护简单

  • 泵设计简单确保持续无故障运行
  • 所有泵一律逐一测试和登记; 因此,可以高效供应合适的备用件。这些备用件即便使用多年也运行良好。

宽泛

  • 各种型号的产品均有铸铁和不锈钢两种版本。
  • 50 或 60 Hz
  • 可根据要求提供标准铝青铜合金螺旋桨和选配的不锈钢材料等
  • 提供高压型产品,根据需求电压可达到 10 kV
  • 可根据需求定制 1MW 功率的泵和马达




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 高品质产品
  • 坚固、可靠且性价比高
  • 非常物有所值。
联系我们
销售

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
维修保养

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
如何购买

如何购买

此部分将指引您链接到您所在的地区


选择公司:

电话: 400 920 6655
传真: 021-61225333
地址: 上海市闵行区苏虹路33号,虹桥天地3号楼,10楼
网站: http://www.grundfos.cn
电话: 400 920 6655
传真: 010-58112700
地址: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼16层
网站: http://www.grundfos.cn/
电话: 400 920 6655
传真: 020-87143999
地址: 广州先烈中路69号东山广场2218室
网站: http://www.grundfos.cn