LC-LCD

概述

概述

典型应用为商业建筑、私人家庭和市政废水管网的废水坑,可支持配备单泵(LC)或双泵(LCD)的应用。

所有 LC/LCD 控制器配备带有开关和保护装置的控制面板。 它们专为格兰富泵系统量身定制,与系统完美匹配。

三个系列 - 六个版本
格兰富 LC/LCD 系列液面控制器有三大系列、六个版本。

  • LC/LCD 107 液面控制器由水位铃控制。
  • LC/LCD 108 液面控制器由浮动开关控制
  • LC/LCD 110 液面控制器由电极控制。

所有系列可与最大 11 KW 的直接在线启动电机完美匹配。 LC/LCD 系列产品还可以装配集成式星三角形启动器,以适用于最大 30 KW 的大型电机。

LC/LCD 系列产品配件齐全,可选配 SMS 调制解调器选项。 报警时,SMS 调制解调器向您的手机发送短信报警通知。 可发送 SMS 短信到控制器,查看每台泵的运行数据,如运行小时数和启动次数等。

应用范围

格兰富液面控制器(LC/LCD)用于将废水从废水坑抽走。

可用于配备一至两台泵的泵站网络和主泵站。

还适用于商业建筑和市政系统。

特点与益处

  • 适用于功率达 30 KW 的泵的预定解决方案
  • 可靠有效的控制功能
  • 满足基本需求的基本控制,便于使用
  • 调试及维护简便

多重选择:  

  • 外部界限(Ex barrier)
  • 时间和启动计时器
  • 本地监控: 蜂鸣器/信号灯
  • 远程监控: SMS 模块




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 自动泵机换向(交替)
  • 长期不工作时自动测试运行
  • 防止锤击
样本

样本

 

LC-LCD – 产品手册

LC-LCD – 产品手册

产品手册
发行编号:96945338
发行日期:2009年3月26日

下载PDF

412 kb

LC-LCD – 产品手册

LC-LCD – 产品手册

产品手册
发行编号:96504852
发行日期:2010年5月18日

下载PDF

1641 kb

服务