格兰富 MAGNA/UPE

概述

概述

MAGNA/UPE 系列包含一系列大中小型循环泵,所有泵均安装通讯设备和基于永磁体的紧凑型定子电机技术的速控电子装置。

MAGNA 是格兰富高品质循环泵系列中的创新成员。

使用 MAGNA 泵,您使用泵时不再需要进行复杂的设置。 轻松安装该泵,并采用默认的出厂设置 AUTOADAPT。

MAGNA 将自动分析供热系统,查找优化设置,根据运行要求自动调节。 优化得到尽佳使用便捷性和尽低能耗。 此外,MAGNA 泵非常灵活可靠,工作噪音低,使用寿命长,无需进行维护。 这些泵安装有红外通讯,通过扩展模块可以实现外部控制和监控功能。

应用范围

格兰富 MAGNA泵用于公寓、学校、医院、宾馆和工业中加热系统的液体循环。

这些泵配备不锈钢外壳,也可以用于生活热水系统。 GRUNDFOS MAGNA 泵适用于下列场合:

  • 系统中存在恒定或变化流量,且需要对泵的工作点进行优化的场合
  • 流管温度变化的系统
  • 夜间温度需要降低的系统

 

特点与益处

  • 高效且具备通讯功能。
  • AUTOADAPT(自适应)控制模式为默认设定,适用于多数应用。
  • 集成式压差控制(比例压力或恒定压力控制)
  • 低噪音
  • 启动扭矩高
  • 夜间自动降温
  • 基于永磁体/紧凑型定子技术的电机
  • 集成变频器
  • 可选自排气泵壳
  • 可选不锈钢泵壳
  • 可选双头版
  • 无线式遥控,R100
  • 通过 GENIbus 或 LON 进行通讯




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 低噪音
  • 低功耗 -- 所有MAGNA 泵的节能等级为EuP“A”级
  • 通过扩展模块实现外部控制和监控
样本

样本

 

MAGNA/UPE – 产品手册

MAGNA/UPE – 产品手册

产品手册
出版编号:97793992
发布日期:2010年11月19日

下载PDF

1797 kb

案例

案例

联系我们
销售办公室

联系我们

请通过以下任意一个办公室联系我们,欲查看全部销售办公室-点击此处
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
服务中心

联系我们

请通过以下方式与我们联系,欲查看全部服务中心-点击此处


电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)