MAGNA3

概述

概述

MAGNA3/UPE水泵提供各种大中小型循环泵,配备电子速度控制的通信设备和电动机,以及基于永磁(PM)和紧凑型定子电动机技术的电子速度控制器。

MAGNA3是格兰富优质循环泵系列中的创新一员。

MAGNA3可以免除您对复杂水泵设置的忧虑。 您只需安装水泵并保持工厂设置AUTOADAPT(仅限MAGNA3)。

MAGNA3将自动分析制热系统、查找优化设置并根据要求变化不断调整其运行。 优化得到最佳使用便捷性和最低能耗。 此外,MAGNA3水泵非常灵活可靠,噪音级别低,使用寿命长,没有维护要求。 这些泵安装有红外通讯,通过扩展模块可以实现外部控制和监控功能。

应用范围

格兰富MAGNA3循环泵用于在以下系统中循环液体:

  • 加热系统
  • 空调和冷却系统
  • 家用热水系统.

该系列水泵还可以用于以下系统:

  • 土壤源热泵系统
  • 太阳能制热系统。

特性

  • AUTOADAPT
  • FLOWADAPT 和 FLOWLIMIT
  • 比例压力控制
  • 恒压控制
  • 恒温控制
  • 连贯曲线责任
  • 最大或最小曲线责任
  • 自动夜间退回
  • 无需外部电动机保护
  • 为用于供热系统的单头水泵提供绝缘外壳
  • 液体温度和环境温度相互依存时的较大温度范围。

优势

  • 低能耗。 所有MAGNA3水泵均符合EuP2015的要求
  • AUTOADAPT功能可以确保节省能源
  • 内置差压和温度传感器
  • 安全选择
  • 安装简便。
  • 无需维护,使用寿命较长
  • 使用TFT显示器延伸客户界面
  • 控制面板带有由优质硅胶制成的自我解释按钮。
  • 工作日志记录
  • 系统优化方便
  • 热能表
  • 多泵功能
  • 系统优化方便
  • 整个系列可以用于16bar(PN 16)的最大系统压力。

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 安装简便。
  • 低能耗。
  • 通过添加模块外部控制和监控激活外部控制和监控
样本

样本

 

MAGNA3——产品手册

MAGNA3——产品手册

产品手册出版编号:MAGNA3 发行日期: 01-03-2012

下载PDF

1859 Kb – 7页

联系我们
销售办事处

联系我们

选择所在国家,联系您的本地销售公司。



选择公司:

电话

400 920 6655

传真

021-61225333

地址

上海市闵行区苏虹路33号,虹桥天地3号楼,10楼

电话

400 920 6655

传真

010-58112700

地址

北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼16层

电话

400 920 6655

传真

020-87143999

地址

广州先烈中路69号东山广场2218室

维修中心

联系我们

选择所在国家,联系您的本地服务中心。


电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)
如何购买

如何购买

此部分将指引您链接到您所在的地区


选择公司:

电话

400 920 6655

传真

021-61225333

地址

上海市闵行区苏虹路33号,虹桥天地3号楼,10楼

电话

400 920 6655

传真

010-58112700

地址

北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼16层

电话

400 920 6655

传真

020-87143999

地址

广州先烈中路69号东山广场2218室