MTR/SPK/MTH/MTA

概述

概述

MTR、SPK、MTH 和 MTA泵为立式多级离心泵,用于泵送机械加工设备所需的冷却液和润滑液,及其类似应用。

此类泵安装于槽顶部,泵立管位于所泵吸的液体中。

格兰富 MTR、SPK、MTH 和 MTA泵针对所需流量、压力和输送长度,提供多种不同尺寸和级数的产品供用户选择。

这类泵主要由两大元件组成:电机和泵单元。电机符合EN标准,为格兰富标准MG电机。

泵单元由优化的液压系统、各种连接装置、电机基座、固定数量的腔和其他部件组成。

应用范围

该潜水泵适用于所有储液槽液体传输。主要应用如下:

  • 车床
  • 铣床
  • 镗床
  • 钻床
  • 加工中心
  • 磨床
  • 过滤系统
  • 铁屑输送器
  • 电火花
  • 工业清洗机
  • 制冷设备

特点与益处

  • 弹性的安装长度
  • 使用范围广泛
  • 可靠性
  • 服务简便
  • 安装简便




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 安装长度灵活
  • 系列全
  • 可靠性
样本

样本

 

MTR - 产品手册

MTR - 产品手册

产品手册
发行编号:96766303
发行日期:2007年12月19日

下载PDF

2179 kb

产品手册

MTA - 性能可靠

产品手册
发行编号 - 97760334

下载PDF

421 KB