MULTILIFT

概述

概述

格兰富MULTILIFT是一款强大且高性价比的,用于收集建筑内污水,并将其提升至更高位置的污水提升站产品。尤其适合于卫生器具低于倒流水位的场合。

MULTILIFT既适用于新项目也适用于改造项目,其单元主体由一个坚固耐用的密封水箱、电机、控制器和止回阀组成,且已经预装配好,可以直接安装。整个系列提供了单泵版本和双泵版本,提供了从44升到450升六种不同尺寸的集水箱。且针对每一种尺寸的集水箱,有9种不同大小的排污泵配合可选。

该污水提升站的大小可以根据建筑规模的大小进行单独定制,例如从单户家庭地下室到巨型购物中心。

具备特殊水力设计的排污泵可以应对各种室内污水中所含有的固体物质和纤维质。虽然提升站的体积不大,仅仅0.25到1.6平方米,但其排水量却达到了1680-14400升/小时。

MULTILIFT污水提升站的另一个特点就是维护保养便利、费用低。

应用范围

MULTILIFT污水提升站往往安装在建筑的地下室内,主要用于:

  • 保护卫生器具免于来自于排污管网倒流的影响
  • 为低于或远离排水管网的卫生器具提供了排污途径
  • 为远离排水管网的建筑提供了排污途径
  • 作为在山丘地势条件下建筑排污的泵站替换方案

特点与益处

  • 智能控制器提供了全自动的运行监控模式
  • 预装配系统,包含了所有连接材料
  • 坚固耐用、承压、密封式的紧凑型集水箱,采用了聚乙烯作为箱体材料
  • 独特设计的集水箱、液位传感器以及水泵设计保证了运行可靠性
  • 水泵的内置定位、液位传感器和阀门的外置设计使得维护更加便捷、清洁
  • 双泵解决方案使得在工作水泵需要维修或者发生故障的情况下,系统也能正常运行

如需关于该产品的更多细节信息,请参见产品手册。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 完全预装
  • 可靠性高
  • 全自动操作
样本

样本

 

废水泵吸产品

废水泵吸产品

产品手册
发行编号:97512325
发行日期:2009年12月17日

下载PDF

3733 kb

Multilift – 产品手册

Multilift – 产品手册

产品手册
发行编号:96486250
发行日期:2010年10月4日

下载PDF

4958 kb