NB, NBG, NBE, NBGE

概述

概述

格兰富端吸泵适用于供水、工业增压、工业液体输送、HVAC(供热、通风和空调)及灌溉。
格兰富端吸泵具有多种功能,适用于注重可靠性和性价比的多种不同应用中。 端吸泵主要用于以下五大应用: 供水、工业增压、工业液体输送、供热通风与空调(HVAC)、灌溉。
 
格兰富 NB/NBG 泵均为非自吸单级离心式蜗壳泵,带有轴向吸入口、径向排放口和水平轴。 NB/NBG 系列属于直联式泵,其尺寸规格符合 EN733 或 ISO2858 标准。

应用范围

格兰富提供性能范围宽广的直联(NB)端吸泵。 这类泵可靠耐用,适用于以下恶劣环境:

  • 区域供热厂
  • 公寓供热系统
  • 空调系统
  • 制冷系统
  • 冲洗系统
  • 其他工业系统

特点与益处

  • 叶轮和泵体优化的水力设计=液体流动阻力小
  • 泵体和泵盖之间采用O型圈密封 = 无泄漏风险
  • 泵壳、叶片和耐磨环不同的材质配比 = 提高耐腐蚀性能,叶轮无卡死风险
  • 泵采用 CED 电泳处理,提高了耐腐蚀性能
  • 提供三种能效等级电机:IE1、IE2 和 IE3
  • 有多种轴封形式和材料选项供选择
  • PN 10,16和25 巴
  • 耐受温度高达140 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 叶轮和泵体优异的水力设计
  • 泵体和泵盖之间采用O型圈密封
  • 泵壳、叶片和耐磨环不同的材质配比
样本

样本

 

产品手册

NB - 产品手册

产品手册
发行编号:V7160550
发行日期:2007年5月2日

下载PDF

1316 kb

NB - 产品手册

NB - 产品手册

产品手册
发行编号:96905269
发行日期:2009年12月17日

下载PDF

1086 kb

案例