新款ALPHA2

概述

概述

经过改进的新款ALPHA2小型循环器基于事实证明的格兰富技术,提供无与伦比的能源效率,为制热、空调和制冷应用提供完美选择,泵送介质温度低达+2 °C。

新款ALPHA2可以免除您对复杂水泵设置的忧虑。 只需安装好泵后,保持出厂设置为 AUTOADAPT(自动适应)即可。 新款ALPHA2将自动分析制热系统、查找优化设置并根据要求变化不断调整其运行。

应用范围

格兰富通过基础关键设计变更实现了ALPHA2在制冷应用中泵送液体温度低达+2 °C。 这使得新款ALPHA2不仅能够覆盖制热需求,而且可以满足90 %的空调和制冷需求。 新款ALPHA2采用不锈钢泵壳体,也可以用于家用热水循环系统。

格兰富 ALPHA2 泵适用于:

  • 恒定流量和变化流量系统
  • 单管道系统
  • 双管道系统
  • 地板下供热
  • 生活热水再循环
  • 夜间温度需要降低的系统。

能源效率:

格兰富支持并鼓励对水泵效率的严格理发需求,并以此作为我们工作的一部分以减少能源开支并增加可持续性。 我们可以骄傲的说
新款ALPHA2与其之前版本一样领先于同时代产品。 EuP立法要求在2015年所有循环泵的能效指数(EEI)必须降低至0.23以下。新款ALPHA2的能效指数为EEI < = 0.15,领先于该通用标准,并由此确立自己在格兰富Blueflux®系列和高能效产品中的地位。

拥有更加卓越的性能和领先市场的效率。

  • 以更加紧凑的设计容纳更加卓越的性能 和领先市场的效率(EEI ≤ 0.15)
  • 新款流量计用于故障排除和平衡。
  • AUTOADAPT为效率和舒适性 选择最佳性能曲线.
  • 创新的插头简化了水泵连接
  • 包括绝缘外壳。




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 低能耗
  • AUTOADAPT(自动调节)控制模式
  • 低噪音
样本

样本

 

新款ALPHA2产品手册

新款ALPHA2

产品手册出版编号:新款ALPHA2 发行日期: 01-01-2012

下载PDF

8489 Kb - 7 页

服务
联系我们
销售办事处

联系我们

选择所在国家,联系您的本地销售公司。



选择公司:

电话

400 920 6655

传真

021-61225333

地址

上海市闵行区苏虹路33号,虹桥天地3号楼,10楼

电话

400 920 6655

传真

010-58112700

地址

北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼16层

电话

400 920 6655

传真

020-87143999

地址

广州先烈中路69号东山广场2218室

维修中心

联系我们

选择所在国家,联系您的本地服务中心。


电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)