NK, NKG, NKE, NKGE

概述

概述

格兰富 NK/NKG 泵适用于供水、工业增压、工业液体输送、HVAC(供热、通风和空调)及灌溉。

格兰富端吸泵具有多种功能,适用于注重可靠性和性价比的多种不同供水应用中。 端吸泵主要用于以下五大应用: 供水、工业增压、工业液体输送、供热通风与空调(HVAC)、灌溉。
 
所有的泵均为非自吸单级离心式蜗壳泵,带有轴向吸入口、径向排放口和水平轴。 格兰富 NK/NKG 系列属于长轴式泵,其尺寸符合EN733 或 ISO2858 标准。 这类泵采用背拉式设计,保持泵壳和管路原封不动的情况下就可以拆卸电机、联轴器、轴承支架和叶轮。 即便是很大的泵型,维修维护也仅需借助起重机由单人完成。 符合 ISO2858 标准的泵轴承使用寿命达到 100,000 小时,同时可配置双机封结构,全不锈钢泵也可做为选配。

应用范围

格兰富提供性能范围宽广的长轴式(NK)端吸泵。 这类泵可靠耐用,适用于以下恶劣环境:

  • 区域供热厂
  • 公寓供热系统
  • 空调系统
  • 制冷系统
  • 冲洗系统
  • 其他工业系统

特点与益处

            • 叶轮和泵体优异的水力设计=液体流动阻力很小
            • 泵体和泵盖之间采用O型圈密封 = 无泄漏风险
            • 泵壳、叶片和耐磨环不同的材质配比 = 提高耐腐蚀性能,叶轮无卡死风险
            • 背拉式设计便于拆卸、维护和维修
            • 泵采用 电泳处理,提高了耐腐蚀性能
            • 提供三种能效等级电机:IE1、IE2 和 IE3
            • PN 10/16 和 25 巴
            • 耐受温度高达180 °C
            • 有多种轴密封和材料供选择




                Facebook Twitter LinkedIn Technorati

            优势

            • 维护维修简便
            • E泵解决方案
            • 双机封解决方案
            样本

            样本

             

            NK 产品宣传册

            NK 产品宣传册

            发行编号:V7160550
            发行日期:02-05-2007

            NB NK  产品宣传册

            NB NK 产品宣传册

            发行编号: 96905269
            发行日期: 17-12-2009

            案例