OCD-162 Oxiperm Pro

概述

概述

概述

使用二氧化氯消毒剂是确保饮用水清洁的一种理想方式。 二氧化氯对各种细菌均有良好的灭杀效果,且投加后在水体中持续消毒时间较长。 相对于其他消毒剂,二氧化氯消毒剂的优势在于对生物膜生长有良好抑制效果。
二氧化氯制备系统 Oxiperm Pro OCD-162 是消除饮用水中军团杆菌和其他细菌的绝佳解决方案。
Oxiperm Pro OCD-162 系统使用次氯酸钠(NaClO2, 7,5 %)和盐酸(HCl,9%)的稀释液来制备二氧化氯。 发生量分别为5、10、30 或 60 克/时。 余二氧化氯浓度为0.4PPM时, 可处理不超过150m³/h的水量。

应用范围

Oxiperm Pro OCD-162 理想应用领域为饮用水安装中的离散杀菌,如:

  • 医院、疗养院、宾馆、体育场馆、学校等场所建筑安装灭杀军团杆菌
  • 市政供水系统中的饮用水处理
  • 植物苗圃等的灌溉水处理
  • 食品、饮料行业的加工水处理
  • 冷却水处理

特点与益处

  • 紧凑的设计也适用于狭小空间
  • 安装简便
  • 运行成本低
  • 集成控制系统具有很高的运行可靠性
  • 适用于各种水消毒
  • 结构稳固




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 紧凑的设计也适用于狭小空间
  • 安装简便
  • 运行成本低
样本

样本

 

产品手册

手册 — 简化您的操作

产品手册
发行编号:96902846

下载PDF

1966 KB

产品手册

手册 - Oxiperm Pro

产品手册
发行编号:96974125

下载PDF

1536 KB

联系我们
销售办公室

Contact us

Select country to contact your local sales company



选择公司:

电话

400 920 6655

传真

021-61225333

地址

上海市闵行区苏虹路33号,虹桥天地3号楼,10楼

电话

400 920 6655

传真

010-58112700

地址

北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼16层

电话

400 920 6655

传真

020-87143999

地址

广州先烈中路69号东山广场2218室

服务中心

Contact us

Select country to contact your local sales company


电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)