RainJets

概述

概述

RainJet 是一款用于自动清洁临时存放暴雨水或废水的储液槽的水力喷射泵,可以消除储液槽异味,维持其储液容量。

RainJet 持续冲洗直到水槽完全排空,槽内物全部泵入排污系统中。 使用槽内水冲洗,因此无需外界淡水。

RainJet 使用水/水(WW)或水/空气(WA)喷射器:

  • RainJet WW 流量更大,适用于清洗较宽的水槽
  • 带喷射器的 RainJet WA 与空气混合,且冲洗距离更远

RainJet 完全由 AISI 304/DIN1.4301 或 AISI 316/DIN 1.4401 不锈钢制造,并与 SE 或 S 型废水泵联用。

应用范围

任何规格和布局中,定制的单个或多个 RainJets 均可轻松清洗用于存放多余水的滞留槽、均化槽或暴雨水槽,从而降低下列风险:

  • 如果超出排污系统容量则所接受的水出现溢流或污染
  • 如果流入未处理的工业用水,废水处理厂(WWTP)的生化处理将受到不良影响
  • 液压过载导致 WWTP 净化过程出问题

特点与益处

  • 提供水/水或水/气喷射器
  • 2 级 RainJet WA 用于增加喷射推力
  • 高强度全不锈钢结构
  • 有多种电机规格的标准泵提供
  • 配备强大的 SE 或 S 型潜水废水泵
  • 适用于不同规格、深度和形状的水槽
  • 搅拌和清洁由同一个装置完成
  • 大型自由通道 - 没有阻塞
  • 固定的或自动联接的连接适合每种安装
  • 自动联接泵使维护更轻松、灵活




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 提供水/水或水/气喷射器
  • 高强度全不锈钢结构
  • 有多种电机规格的标准泵提供