SE 和 SL 9-30 kW

概述

概述

SE与SL系列污水泵的总效率舒在市面产品中排在前列的。格兰富的创新技术将产品智能、电机传动、流体和产品功能性等融为一体,既能应对现代社会的污水挑战,又能提供高水力传动、电力传动和机械传动效率。

该系列泵机产品可配备SuperVortex叶轮,可在低运转时数、干物质含量5%以上和球形自由通路在100 mm以内的环境中使用。而配备了S管叶轮的泵机则可以在高运转时数、干物质含量达3%且球形自由通路达160 mm的环境中使用。

S-叶轮是市面上独特的叶轮设计,旨在应对现代社会中不同干物质含量的污水挑战。S-管叶轮拥有简单而坚固的设计,在不影响自由通路的前提下获得超强的水力效率。

可实现多年无故障运行的SE与SL系列产品无需进行电机冷却即可潜水或干式安装使用。此外,该系列产品可靠性佳,并且保养维修也简单方便。

应用范围

SE与SL系列泵机产品可在市政、公用设施和工业生产等高负荷应用领域对废水、工艺用水和未过滤原污水等进行输送处理。通过自动耦合导轨系统或固定式管道连接方式即可将产品永久固定安装;本系列泵机产品还可单独使用或用作便携式公用泵。

特点与益处

  • IE3级电机效率可大大节省能源与成本
  • 智能化自适应控制确保可靠的运转和低能耗
  • 一体化模拟传感器对泵机状态的全面监控
  • 吊装握柄设计可获得良好的平衡点,并进行正确吊运
  • 光滑易清洁的表面坚固,抗撞防摔
  • 泵机仅使用一根电缆,简化了泵机的安装、调试和保养维护
  • 防水接头确保液体不会渗入电机内部
  • 专利式SmartSeal自动耦合垫圈可提供完全防漏接合
  • 拆装便捷的螺栓在泵机维修保养时,无需使用任何特殊工具
  • 双机械轴封可确保较长时间的运行,大幅减少停机次数
  • 较短的转子轴可减少振动,并保护轴封与轴承
  • 封闭式冷却系统适合于干燥环境下安装
  • 可选择SuperVortex或S管叶轮
  • SmartTrim便于对叶轮间隙进行调节,从而有效增强泵机效率




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • IE3级电机效率
  • 一体化模拟传感器
  • 全新S管叶轮
样本

样本

 

S-Tube叶轮技术

S-Tube 叶轮技术

产品手册


格兰富SE&SL系列

格兰富SE&SL系列

产品手册


案例

案例

联系我们
销售办公室

联系我们

请通过以下任意一个办公室联系我们,欲查看全部销售办公室-点击此处




选择公司:

电话

400 920 6655

传真

021-61225333

地址

上海市闵行区苏虹路33号,虹桥天地3号楼,10楼

电话

400 920 6655

传真

010-58112700

地址

北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼16层

电话

400 920 6655

传真

020-87143999

地址

广州先烈中路69号东山广场2218室

服务中心

联系我们

请通过以下方式与我们联系,欲查看全部服务中心-点击此处



电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)