SE 1.1-11 kW

概述

概述

格兰富 SE系列排污泵以无故障、高可靠性著称。其既可以采用水下浸入式安装方式,也可以采用干式安装方式而无需电机冷却,经久耐用,维护便利。该产品可以通过自耦合导轨系统或固定管路连接进行永久性安装,也可以进行自由立式安装。

该系列泵可以配备超级涡旋式叶轮(SEV),应对运行时间较短,干性颗粒物质含量大于5%,颗粒物外径高达100mm的场合。也可以配备S形管式叶轮(SE1),以应对运行时间较高,干性颗粒物质含量在3%以内,颗粒物外径高达100mm的场合。

目前,S形管式叶轮在市场上处于主导地位,可以应对各类干性颗粒物质含量的污水。特殊的流道设计在保证最大颗粒通径不变的条件下,进一步提升了水泵的水力效率。


应用范围

SE系列产品用于排送来自市政、各类公共设施以及工业场合等未经处理的的污废水、地表水以及工艺流程用水。

对于腐蚀性较强的介质,格兰富可以提供各种不同材质的版本,例如符合EN1.4408/1.4517/1.4539规格的不锈钢。


特点与益处

  • 配备了高效率电机
  • 智能型自适应控制确保了低能耗状态下的可靠运行
  • 用于检测水泵运行状况的集成式模拟传感器
  • 提升平衡点经过优化设计的提升把手
  • 光滑的、易于清理且坚固可靠的外表面
  • 单根电缆集电源线和信号线于一体,为水泵的安装、调试和维护提供了便利
  • 防潮湿型连接插头确保液体无法进入电机内部
  • 具有格兰富专利的SmartSeal自耦合垫圈确保了无渗漏式安装连接
  • 特殊的卡箍设计提供了快速拆分泵头和电机的途径
  • 双机封增强了水泵的可靠性
  • 短式电机轴减轻了振动带来的影响,从而保护了机封和轴承
  • 内置夹套冷却确保了水泵的连续运行(乃至干式安装的情况)
  • 配备了超级涡旋式叶轮或S型管道式叶轮
  • 可更换型耐磨环保证了水泵的高效率




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 单管道或涡旋叶轮
  • 独有的无液电机制冷
  • 防湿电缆插头连接
样本

样本

 

SE – 产品手册

SE – 产品手册

产品手册
发行编号:97745765
发行日期:2010年8月25日

下载PDF

912 kb

SE - 产品手册 SEV  和 SE1

SEV / SE1 – 产品手册

产品手册
发行编号:96959550
发行日期:2009年4月14日

下载PDF

444 kb

废水泵吸产品

废水泵吸产品

产品手册
发行编号:97512325
发行日期:2009年12月17日

下载PDF

3733 kb

案例

案例

联系我们
销售办公室

联系我们

请通过以下任意一个办公室联系我们,欲查看全部销售办公室-点击此处
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
服务中心

联系我们

请通过以下方式与我们联系,欲查看全部服务中心-点击此处


电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)