SL 0.9kW – 11kW

概述

概述

格兰富 SL作为一款经久耐用、维护便利的潜污泵,配备了基于高效组件的高效率电机,可以帮助您优化系统性能,降低系统运行风险及维护成本。

该系列泵可以配备超级涡旋式叶轮(SLV),应对运行时间较短,干性颗粒物质含量大于5%,颗粒物外径高达100mm的场合。也可以配备S形管式叶轮(SL1),以应对运行时间较高,干性颗粒物质含量在3%以内,颗粒物外径高达100mm的场合。

目前,S形管式叶轮在市场上处于主导地位,可以应对各类干性颗粒物质含量的污水。特殊的流道设计在保证最大颗粒通径不变的条件下,进一步提升了水泵的水力效率

应用范围

SL系列产品用于排送来自市政以及工业场合等未经处理的的污废水、地表水以及工艺流程用水。

对于腐蚀性较强的介质,SL可以配备不锈钢叶轮。对于易燃易爆介质,格兰富还能够提供对应的防爆型产品。

特点与益处

  • 配备了高效率电机
  • 智能型自适应控制确保了低能耗状态下的可靠运行
  • 用于检测水泵运行状况的集成式模拟传感器
  • 提升平衡点经过优化设计的提升把手
  • 光滑的、易于清理且坚固可靠的外表面
  • 单根电缆集电源线和信号线于一体,为水泵的安装、调试和维护提供了便利
  • 防潮湿型连接插头确保液体无法进入电机内部
  • 具有格兰富专利的SmartSeal自耦合垫圈确保了无渗漏式安装连接
  • 特殊的卡箍设计提供了快速拆分泵头和电机的途径
  • 双机封增强了水泵的可靠性
  • 短式电机轴减轻了振动带来的影响,从而保护了机封和轴承
  • 内置夹套冷却确保了水泵的连续运行(乃至干式安装的情况)
  • 配备了超级涡旋式叶轮或S型管道式叶轮
  • 可更换型耐磨环保证了水泵的高效率




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 单通道或超级涡旋式叶轮
  • 高效电机
  • 防湿电缆插头连接
样本

样本

 

SL – 产品手册

SL – 产品手册

产品手册
发行编号: 97622500
发行日期:2010年4月21日

下载PDF

719 kb

SL – 产品手册

SL – 产品手册

产品手册
发行编号:96907299
发行日期:2010年5月21日

下载PDF

368 kb

SL – 产品手册

SL – 产品手册

产品手册
发行编号:97745765
发行日期:2010年8月25日

下载PDF

912 kb

案例

案例