SOLOLIFT2

概述

概述

SOLOLIFT2作为一款独特设计的紧凑型提升站产品,可以完全独立于重力排污系统,排送来自任何家用卫生器具的家庭污水。其通过一根细长的耐压管(>23 毫米)收集并排送污水至下一段下倾管道处(垂直距离达6米,水平输送距离为 100 米)。

有了SOLOLIFT2,在阁楼或地下室加装卫生间或浴室不再只是梦想!
SOLOLIFT2系列针对不同应用场合,提供了5 种不同的紧凑型提升站产品,应对各种户内污废水。其中的 WC-1、WC-3 和 CWC-3 三种型号用于排送来自于坐便器或其他类似卫生器具的污水。C-3 和 D-2 两种型号则用于收集并排送来自例如洗衣机、洗脸台盆等器具的生活废水。其中,数字表示额外的进水口数量。

SOLOLIFT2 服务于各类专业需求,可靠性高、维修、维护清洁、便利。原产品即包括了电源插头,即插即用。当有水进入水箱后,其即会自动运行。

应用范围

SOLOLIFT2往往用在重力排水管网无法触及但又必须进行排污的场合。用于坐便器污水排送得WC系列仅用于私人住宅中。 其他型号均可以用于商业建筑场合。

WC-1、WC-3 和 CWC-3 可排送来自 1 个坐便器、1 个洗脸池、1 套淋浴装置和 1 个浴盆的污、废水。

CWC-3 为超紧凑型结构,可安装在前墙面内。

C-3 和 D-2 用于排送来自浴室、淋浴装置、水槽、洗衣机和洗碗机中的(热)废水。

SOLOLIFT2尺寸小巧,可集成安装到前墙面内,也可以装在地板上。

特点与益处

  • “便利式安装“解决方案
  • 高性能切割系统和电机保证了较高的可靠性 
  • 可以应对座便器排出的女性用物品
  • 维护简便、快捷、清洁,无需拆卸
  • 所有相关服务部件在提升站运行过程中始终保持干燥和清洁,而非浸没在集水箱内
  • 可以方便地触及液位开关,使得维护变得便利
  • 耐压、焊接集水箱系统,保证在倒流情况下不产生任何泄漏
  • 排气阀配有活性炭过滤器,以去除异味
  • 免维护式的集水箱设计降低了阻塞的风险
  • 可承受 90 °C 高温介质长达30分钟
  • 紧凑的一体化设计
  • 低启动液位设计适用于现代平坦式淋浴房
  • 排水口方向可选(顶部或侧面)
  • 高度可调的入口接头方便了产品的安装和替换
  • 多达 4 个入口管和 6 个承压管路接头可供选择
  • 全系列产品通过LGA、VDE、EMC 和 GOST 认证




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 准备安装
  • 高性能刀杆和电机保障高可靠性
  • 处理偶尔冲到马桶里的女性用物品
样本

样本

 

手册

手册 -- Sololift2

发行编号:98072198

下载PDF

2,5 MB

服务
联系我们
销售办公室

联系我们

请通过以下任意一个办公室联系我们,欲查看全部销售办公室-点击此处




选择公司:

电话

400 920 6655

传真

021-61225333

地址

上海市闵行区苏虹路33号,虹桥天地3号楼,10楼

电话

400 920 6655

传真

010-58112700

地址

北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座北楼16层

电话

400 920 6655

传真

020-87143999

地址

广州先烈中路69号东山广场2218室

服务中心

联系我们

请通过以下方式与我们联系,欲查看全部服务中心-点击此处



电话

4008202196 (周一至周五 8:30-17:30)