SP

概述

概述

格兰富SP潜水泵各型号效率和可靠性高,在用户中有口皆碑。SP泵全部使用不锈钢材料制造,是多种应用的理想选择。

格兰富SP泵代表顶尖的液压设计。SP泵在任何高要求应用中均可发挥高效率,长期使用成本低,运行可靠性高。

格兰富SP泵系列效率高、耐砂子和其他研磨性材料磨损,针对电机烧毁具有保护功能,便于维护。提供完备的监控和控制系统,可以持续优化泵吸系统。

应用范围

这类泵用于下列场合:

  • 供水系统中抽取地下水
  • 园林和农田灌溉
  • 降低地下水水位
  • 增压
  • 工业应用

特点与益处

  • 顶尖的液压设计确保高效性和低廉的长期使用成本
  • 100%不锈钢材质
  • 耐砂
  • 耐腐蚀性水侵蚀
  • 电机烧毁保护
  • 干转保护
  • 通过MP 204保护单元和R100远程控制实现监控、保护和通讯

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 高效
  • 耐腐蚀性
  • 完整的泵和电机系列
样本

样本

 

SP – 产品手册

SUBMERSIBLE SYSTEMS - STRENGTH, PERFORMANCE AND EFFICIENCY (Product brochure)

The SP range is your guarantee for high-quality water supply and is capable of handling flows up to 470 m3/h and head up to 810 m. With the new, updated 4″ range Grundfos can equip any application with a complete SP system to optimise performance and energy efficiency. Should you require more components to accommodate your specific needs the flexible system easily makes room for these.

Grundfosliterature-743128.pdf (2 MB)

案例