SQFlex

概述

概述

SQFlex 系列泵是一种环保的供水系统。 SQFlex 泵配备一个永磁电机,从而可以高效利用自然能。 该泵系统为缺水、无法供电或供电不稳的偏远地区的供水提供优异解决方案。

SQFlex 太阳能电池板和风轮机适用于任何地区的典型天气情况。 蓄电瓶后援系统可存储多余能源,无法使用自然能源时可调用存储的电源。

SQFlex 不仅仅是泵,更是一个智能系统。 得益于内置的电子装置,该泵兼容 DC 和 AC 电源,无需配备外部变流器。

该系列总共有十种不同规格的泵: 其中有 4 种密封电机泵用于高水头运用,而另外 6 种离心泵则用于大流量应用中。

应用范围

SQFlex 系统适用于偏远地区的应用:

  • 村庄、学校、医院和小型房屋
  • 农场和温室灌溉
  • 游乐场
  • 保护区

特点与益处

  • 可再生能源供应: 太阳能面板或风轮机
  • 内置电子装置,便于安装
  • 可靠供水
  • 运行成本低
  • 空运行保护




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

优势

  • 可再生保护
  • 高效
  • 使用范围广泛
样本

样本

 

SQFlex – 产品手册

SQFlex – 产品手册

产品手册
发行编号:V7177701
发行日期:2009年10月8日

下载PDF

1340 kb

SQFlex – 产品手册

SQFlex – 产品手册

产品手册
发行编号: 96606368
发行日期:2007年5月23日

下载PDF

287 kb

案例

案例